DS 5-DN

Sygnalizator akustyczny maks. 108 dB(A)
  • sygnalizator akustyczny z 2 zewnętrznie regulowanymi poziomami głośności
  • zawsze, kiedy sygnalizatory akustyczne muszą działać praktycznie 24 godziny na dobę w celach alarmowych, np. w portach, terminalach kontenerowych, przy pasach przenośników w kopalniach węgla lub przy zasilaniu elektrowni, ważne jest, aby ich działanie w możliwie najmniejszym zakresie zakłócało życie mieszkańców. Dotyczy to szczególnie wieczorów i nocy, kiedy poziom hałasu otoczenia jest również niższy.
  • urządzeń można także używać tak, aby uniknąć efektu zaskoczenia – przez rozpoczęcie alarmu z mniejszą głośnością i stopniowe jej zwiększanie (alarm łagodny)
  • poziom dźwięku można ograniczyć za pomocą zewnętrznego kontrolera lub przez zestyk astatyczny
  • redukcję można wstępnie ustawić w czasie instalacji odpowiednio do lokalnych warunków (0 do –20 dB)

rodzaj ochrony

zakres temperatur pracy

penetracja akustyczna

Zgodność z wymogami EurAsian

gwarancja

Dane techniczne

Dane elektryczneACDS 5-DN
Napięcie znamionowe230 V AC115 V AC24 V AC
Częstotliwość znamionowa50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz
Zasięg funkcjonalny195–253 V95–127 V19–29 V
Znamionowy pobór prądu0,03 A0,06 A0,28 A
Dane elektryczneDCDS 5-DN
Napięcie znamionowe12 V DC24 V DC48 V DC
Zasięg funkcjonalny10–15 V19–29 V41–53 V
Znamionowy pobór prądu0,28 A0,28 A0,28 A

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity_CE_085506665_Rev05_Feb21_DS5_DN_Standard.pdf pdf 51 KB Download
Conformity_UKCA_085507019_Rev00_Sep21_DS5_DN.pdf pdf 31 KB Download
Manual DS5/DS10 pdf 4,6 MB Download
Supplement DS 5-DN pdf 160 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 1,5 MB Do pobrania

Model 3D (IGS)

  • angielski
zip 230 KB Do pobrania

Model 3D (SAT)

  • angielski
zip 160 KB Do pobrania

Model 3D (STEP)

  • angielski
zip 150 KB Do pobrania

Deklaracja zgodności

  • angielski
  • niemiecki
pdf 51 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaDS 5-DN
WersjaNapięcie znamionowe230 V AC115 V AC24 V DC
StandardNumer artykułu231061001632310615016323106800163
TAS (zewnętrzny wybór tonu za pomocą zamkniętej funkcji napięcia sterującego)Numer artykułu231061001622310615016223106800162

Numery artykułów dla wariantów z innymi wartościami napięcia i innych wersji dostępne na żądanie.

Próbki audio

DS sounders

Audio-Number Opis Graphic Audio Sample

2 : EN54-3

dźwięk zęba piły, dźwięk DIN 33404-3 Niemcy (sygnał awaryjny), PFEER PTAP

15

dźwięk narastający alarm ewakuacyjny Holandia NEN 2575

23

syrena

24

syrena

26

syrena (alarm przemysłowy Niemcy)

31

ton wibrujący, Francja NF C48-265

36

ton wibrujący

45

ton wibrujący

54

dźwięk ciągły, Finlandia (sygnał odwołania alarmu)

55

dźwięk ciągły, PFEER alarm gazowy

57 w. EN54-3

dźwięk ciągły, UK BS5839-1

60

dźwięk ciągły

63

dźwięk ciągły

67

dźwięk ciągły, Niemcy KTA3901 (sygnał odwołania alarmu)

88

dźwięk przerywany

90

dźwięk przerywany

92

dźwięk przerywany

93

dźwięk przerywany (szybko), sygnał

97

dźwięk przerywany

98

dźwięk przerywany, Szwecja SS031711 (sygnał awaryjny)

100

dźwięk przerywany, alarm przemysłowy Niemcy

108

dźwięk przerywany

112

dźwięk przerywany, ISO8201 (sygnał awaryjny do ewakuacji)

116

dźwięk przerywany, IMO (opuścić statek)

117

dźwięk przerywany, IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4 (alarm generalny)

125

ton zmienny

127

ton zmienny

128 : EN54-3

ton zmienny

131

ton zmienny, UK BS5839-1 (alarm pożarowy, przejazd kolejowy)

142

ton zmienny

146

ton zmienny, Francja NFS 32-001 (alarm pożarowy)

Zalety produktów

  1. 1

    Obudowa z odlewu aluminium

    Odporność na promieniowanie UV, wodę morską i wiele środków chemicznych. Solidna konstrukcja jest odporna na akty wandalizmu oraz gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa funkcjonalnego.

  2. 2

    Możliwość wyboru powiadomień akustycznych

    Możliwość wyboru spośród 32 różnych dźwięków alarmowych z trzema segmentami regulacji barwy dźwięku zapewnia unikatową sygnalizację konkretnych zdarzeń.

  3. 3

    Wybór poziomów sygnału wyjściowego

    Wersje o ciśnieniu akustycznym 105 dB(A) i 110 dB(A) pasują do różnych wymogów związanych z zasięgiem sygnału.

  4. 4

    Mocne, metalowe ucha mocujące

    Gwarantują bezpieczny i solidny montaż do wielu typów powierzchni.

  5. 5

    Wersje zgodne z wymogami SIL

    Wersje zgodne z wymogami Safety Instrumented Systems do klasy SIL 2 / PLd. Zintegrowana funkcja automatycznego monitorowania spełnia wymogi rutynowych kontroli systemu i eliminuje konieczność stosowania urządzeń zapasowych.

  6. 6

    Technologia elektromagnetycznej kapsuły dźwiękowej

    Sygnał akustyczny zawiera składową pasma niskiej częstotliwości, aby gwarantować doskonałe przenikanie akustyczne ścian i drzwi oraz zapewniać dzięki temu wysoką efektywność alarmowania.

  7. 7

    Obudowa klasy IP 66/67

    Nadaje się do stosowania w każdych warunkach pogodowych dzięki zabezpieczeniu przed ulewnym deszczem, śniegiem, mrozem i kurzem. Wytrzymuje natrysk z węża podczas mycia.

  8. 8

    Dławik kablowy ze stali nierdzewnej

    W standardzie gwarantuje wysoki poziom integralności połączenia elektrycznego.