Zakres pokrycia akustycznego (A x B x C w metrach)
| 80 dB (A) | 85 dB (A) | 90 dB (A) |
|---|---|---|
Prezentowane dane podano przede wszystkim dla celów informacyjnych. Dla celów indywidualnej i dokładnej interpretacji należy użyć
Pfannenberg Sizing Software (PSS).
Sygnalizatory akustyczne z serii DS 5 mogą być używane w ciężkich warunkach przemysłowych jako uniwersalne urządzenia alarmowe. Sygnalizatory akustyczne nadające się do pracy wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków generują sygnał ostrzegawczy w 31 różnych tonach, które można wybierać za pomocą wewnętrznego przełącznika. Opcjonalnie włączyć można maksymalnie 3 dodatkowe tony za pomocą zewnętrznego sterownika. Oprócz ustawień fabrycznych kombinacja tonów może być wybierana indywidualnie za pomocą programowania na miejscu pracy urządzenia (ton 32). Wersje niestandardowe dostępne do specjalnych zastosowań. Wersja DNV jest szczególnie odporna na wstrząsy i wibracje.
Pokrycie 3D - Wyjątkowy obszar pokrycia. Osiągnij maksymalną skuteczność dzięki urządzeniom sygnalizacyjnym firmy Pfannenberg. Dowiedz się więcej.
| 80 dB (A) | 85 dB (A) | 90 dB (A) |
|---|---|---|
Prezentowane dane podano przede wszystkim dla celów informacyjnych. Dla celów indywidualnej i dokładnej interpretacji należy użyć
Pfannenberg Sizing Software (PSS).
| Dane elektryczne | AC | DS 5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe | 230 V AC | 115 V AC | 24 V AC | |
| Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| Zasięg funkcjonalny | 195–253 V | 95–127 V | 19–29 V | |
| Znamionowy pobór prądu | 0,03 A | 0,06 A | 0,28 A | |
| Dane elektryczne | DC | DS 5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe | 12 V DC | 24 V DC | 48 V DC | |
| Zasięg funkcjonalny | 10–15 V | 19–29 V | 41–53 V | |
| Znamionowy pobór prądu | 0,28 A | 0,28 A | 0,28 A | |
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.
| Opis | Język | Format | Rozmiar | Do pobrania |
|---|---|---|---|---|
Karta katalogowa |
|
1,4 MB | Do pobrania | |
Instrukcja obsługi wersja UL |
|
650 KB | Do pobrania | |
Model 3D (IGS) |
|
230 KB | Do pobrania | |
Model 3D (SAT) |
|
160 KB | Do pobrania | |
Model 3D (STEP) |
|
150 KB | Do pobrania | |
Deklaracja wydajności |
|
95 KB | Do pobrania | |
Certyfikat EN 54-3 |
|
2,3 MB | Do pobrania | |
Certyfikat zatwierdzenia DNV |
|
130 KB | Do pobrania | |
Zatwierdzenie VdS |
|
510 KB | Do pobrania | |
Certyfikat UL |
|
240 KB | Do pobrania | |
Certyfikat EAC |
|
300 KB | Do pobrania | |
EAC 043/2017alarm pożarowy |
|
1,0 MB | Do pobrania |
| Dane do zamówienia | DS 5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Wersja | Napięcie znamionowe | 230 V AC | 115 V AC | 24 V DC |
| Standard | Numer artykułu | 23106100000 | - | 23106800000 |
| DNV | Numer artykułu | 23106100001 | 23106150001 | 23106800001 |
| TAS (zewnętrzny wybór tonu za pomocą zamkniętej funkcji napięcia sterującego) | Numer artykułu | - | 23106150152 | - |
Numery artykułów dla wariantów z innymi wartościami napięcia i innych wersji dostępne na żądanie.
| Audio-Number | Opis | Graphic | Audio Sample |
|---|---|---|---|
|
2 : EN54-3 |
dźwięk zęba piły, dźwięk DIN 33404-3 Niemcy (sygnał awaryjny), PFEER PTAP |
|
|
|
15 |
dźwięk narastający alarm ewakuacyjny Holandia NEN 2575 |
|
|
|
23 |
syrena |
|
|
|
24 |
syrena |
|
|
|
26 |
syrena (alarm przemysłowy Niemcy) |
|
|
|
31 |
ton wibrujący, Francja NF C48-265 |
|
|
|
36 |
ton wibrujący |
|
|
|
45 |
ton wibrujący |
|
|
|
54 |
dźwięk ciągły, Finlandia (sygnał odwołania alarmu) |
|
|
|
55 |
dźwięk ciągły, PFEER alarm gazowy |
|
|
|
57 w. EN54-3 |
dźwięk ciągły, UK BS5839-1 |
|
|
|
60 |
dźwięk ciągły |
|
|
|
63 |
dźwięk ciągły |
|
|
|
67 |
dźwięk ciągły, Niemcy KTA3901 (sygnał odwołania alarmu) |
|
|
|
88 |
dźwięk przerywany |
|
|
|
90 |
dźwięk przerywany |
|
|
|
92 |
dźwięk przerywany |
|
|
|
93 |
dźwięk przerywany (szybko), sygnał |
|
|
|
97 |
dźwięk przerywany |
|
|
|
98 |
dźwięk przerywany, Szwecja SS031711 (sygnał awaryjny) |
|
|
|
100 |
dźwięk przerywany, alarm przemysłowy Niemcy |
|
|
|
108 |
dźwięk przerywany |
|
|
|
112 |
dźwięk przerywany, ISO8201 (sygnał awaryjny do ewakuacji) |
|
|
|
116 |
dźwięk przerywany, IMO (opuścić statek) |
|
|
|
117 |
dźwięk przerywany, IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4 (alarm generalny) |
|
|
|
125 |
ton zmienny |
|
|
|
127 |
ton zmienny |
|
|
|
128 : EN54-3 |
ton zmienny |
|
|
|
131 |
ton zmienny, UK BS5839-1 (alarm pożarowy, przejazd kolejowy) |
|
|
|
142 |
ton zmienny |
|
|
|
146 |
ton zmienny, Francja NFS 32-001 (alarm pożarowy) |
|
Odporność na promieniowanie UV, wodę morską i wiele środków chemicznych. Solidna konstrukcja jest odporna na akty wandalizmu oraz gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa funkcjonalnego.
Możliwość wyboru spośród 32 różnych dźwięków alarmowych z trzema segmentami regulacji barwy dźwięku zapewnia unikatową sygnalizację konkretnych zdarzeń.
Wersje o ciśnieniu akustycznym 105 dB(A) i 110 dB(A) pasują do różnych wymogów związanych z zasięgiem sygnału.
Gwarantują bezpieczny i solidny montaż do wielu typów powierzchni.
Wersje zgodne z wymogami Safety Instrumented Systems do klasy SIL 2 / PLd. Zintegrowana funkcja automatycznego monitorowania spełnia wymogi rutynowych kontroli systemu i eliminuje konieczność stosowania urządzeń zapasowych.
Sygnał akustyczny zawiera składową pasma niskiej częstotliwości, aby gwarantować doskonałe przenikanie akustyczne ścian i drzwi oraz zapewniać dzięki temu wysoką efektywność alarmowania.
Nadaje się do stosowania w każdych warunkach pogodowych dzięki zabezpieczeniu przed ulewnym deszczem, śniegiem, mrozem i kurzem. Wytrzymuje natrysk z węża podczas mycia.
W standardzie gwarantuje wysoki poziom integralności połączenia elektrycznego.