| Dane techniczne barier Zenera | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Wersja | Dane nominalne | Dane techniczne | |||||
| V | Ω | maks. Oporność wzdłużna (Ω) | Uwł przy 10 μA (V) | Uwł maks. (V) | Prąd znamionowy bezpiecznika (mA) | |||
| Z 728 | Bariera Zenera DC +Ve | 28 | 300 | 327 | 26,5 | 28 | 50 | |
| Z 928 | Bariera Zenera AC | 28 | 300 | 327 | 26 | 27,6 | 50 | |
| Z 786 | Bariera diodowa | 28 | Dioda A1 | 36 + 0,9 V | 26,5 | 28 | 50 | |
| A2 | 36 + 0,9 V | 26,5 | 28 | 50 | ||||
| B | – | – | – | – | ||||
| Z 787 | Zener barrier DC +Ve | Channel 1 | 28 | 301 | 327 | 26.5 | 28 | 50 |
| Channel 2 | 28 | Diode | 36 + 0.9V | 26.5 | 28 | 50 | ||
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie w karcie produktu.