Dane elektryczne | BR 50-LED 3G/3D | ||||
---|---|---|---|---|---|
Wersja | 1 segment | 2 segmenty | 3 segmenty | ||
Kolejność kolorów | czerwony | czerwony/zielony | żółty/zielony | czerwony/żółty/zielony | |
Znamionowypobór prądu | 230 V AC50/60 Hz | 9 mA | 16 mA | 16 mA | 24 mA |
24 V AC50/60 Hz | 60 mA | 90 mA | 80 mA | 120 mA | |
24 V DC | 50 mA | 80 mA | 70 mA | 120 mA | |
Zakres roboczy | 230 V AC50/60 Hz | 195–253 V | |||
24 V AC50/60 Hz | 18–28 V | ||||
24 V DC | 18–28 V |
Wybór soczewki w jednym z kolorów: czerwony, żółty, zielony.
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji Pobieranie na tej stronie.
Aby uprościć proces zamawiania i zapewnić bezpieczną dostawę, prosimy o dokładne sprawdzenie podanych niżej numerów artykułów.