Quadro-LED Flex-3G/3D

Lampa wielofunkcyjna LED
  • urządzenie zaprojektowane do ciężkich warunków przemysłowych
  • urządzenie nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • do stosowania w potencjalnie wybuchowych środowiskach w strefie 2 i strefie 22
  • wyjątkowa odporność na wstrząsy i wibracje
  • bezobsługowy okres eksploatacji przekraczający 50.000 godzin
  • wewnętrznie i zewnętrznie wybieralny tryb roboczy w standardzie – jedno urządzenie do 4 różnych alarmów:
    • lampa światła ciągłego
    • lampa migająca
    • lampa błyskowa
    • lampa obrotowa (bez zużywających się elementów)
  • urządzenia 24 V AC/DC w standardzie z modułem łagodnego rozruchu
  • urządzeniem można sterować i zasilać je przez tranzystorowe wyjście PLC 24 V, nie potrzeba dodatkowego sterownika przekaźnikowego
  • urządzenie niedrogie i elastyczne; szeroki zakres opcji zasilania w standardzie
  • podane poniżej wartości 3D-Coverage odnoszą się do ustawienia dual flash 1 Hz

rodzaj ochrony

obudowa odporna na uderzenia

zakres temperatur pracy

gwarancja

Zgodność z wymogami EurAsian

Pfannenberg 3D Coverage

Quadro-LED-Flex 3G/3D HV – Zakres pokrycia wizualnego (A x B x C w metrach)

Wskaż Ostrzeżenie Alarm
czerwony
żółty
zielony
pomarańczowy
niebieski
przezroczysty
Aby wyświetlić inne wartości, kliknij pole WYCZYŚĆ ZAZNACZENIE. Teraz wybierz kolory soczewek lub poziomy alarmu.

Prezentowane dane podano przede wszystkim dla celów informacyjnych. Dla celów indywidualnej i dokładnej interpretacji należy użyć
Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Quadro-LED-Flex 3G/3D LV – Zakres pokrycia wizualnego (A x B x C w metrach)

Wskaż Ostrzeżenie Alarm
czerwony
żółty
zielony
pomarańczowy
niebieski
przezroczysty
Aby wyświetlić inne wartości, kliknij pole WYCZYŚĆ ZAZNACZENIE. Teraz wybierz kolory soczewek lub poziomy alarmu.

Prezentowane dane podano przede wszystkim dla celów informacyjnych. Dla celów indywidualnej i dokładnej interpretacji należy użyć
Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Dane techniczne

Dane elektryczneQuadro-LED Flex-3G/3D
Napięcie znamionowe115 V / 230 V AC24 V AC/DC
Częstotliwość znamionowa50/60 Hz50/60 Hz
Zakres roboczyAC95–253 V15–40 V
DC10–60 V
Bieżące zużycie w trybie świecenia ciągłego60 mA250 mA

Wybór soczewki w jednym z kolorów: przezroczysty, biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski.

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji Pobieranie na tej stronie.

Aby uprościć proces zamawiania i zapewnić bezpieczną dostawę, prosimy o dokładne sprawdzenie podanych niżej numerów artykułów.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity Quadro-LED FLEX pdf 360 KB Download
Manual QUADRO-LED 3G/3D pdf 560 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • polski
pdf 250 KB Do pobrania

Certyfikat badania typu

  • angielski
pdf 2,4 MB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • rosyjski
pdf 1,9 MB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaQuadro-LED Flex-3G/3D
Kolor soczewkiNapięcie znamionowe115 V / 230 V AC24 V AC/DC
żółtyNumer artykułu2110464300921104633009
pomarańczowyNumer artykułu2110464400921104634009
czerwonyNumer artykułu2110464500921104635009

Zalety produktów

  1. 1

    Zaawansowana technologia LED

    Możliwość regulacji jasności do 75 cd (LED-Hi) oraz wyboru kilku trybów sygnalizacji:

    • światło ciągłe
    • światło migające
    • światło błyskowe

  2. 2

    Zakres temperatury od -40°C do +55°C

    Nadaje się do stosowania w warunkach cieplnych spotykanych w fabrykach oraz wszystkich strefach klimatycznych świata.

  3. 3

    Obudowa klasy IP 66/67 i IK08

    Nadaje się do stosowania w każdych warunkach pogodowych dzięki zabezpieczeniu przed ulewnym deszczem, śniegiem, mrozem i kurzem. Wytrzymuje natrysk z węża podczas mycia.

  4. 4

    Regulator początkowego prądu rozruchowego

    Zapewnia ochronę elektryczną takich urządzeń sterujących, jak podzespoły przełączające i przekaźniki.

  5. 5

    Uszczelka formowana

    Pozostaje na miejscu i nie można jej zgubić.

  6. 6

    Zapasowe styki elektryczne

    Gwarantuje łatwe prowadzenie kabli i wykonywanie połączeń łańcuchowych w instalacjach z wieloma jednostkami.

  7. 7

    Możliwość zewnętrznego wyboru trybu pracy (LED-HI DC)

    Dopasowanie trybu światła — stałe, migające, błyskowe — do wymogów sygnalizacji.

  8. 8

    Elastyczne schematy okablowania

    Wiele wejść kabli i korytek gwarantuje łatwy montaż z dowolnym ukierunkowaniem.

  9. 9

    Szeroki zakres napięć zasilających

    11–60 V DC i 90–253 V AC oraz DC(!).

  10. 10

    Pozytywny wynik badania szczelności obudowy

    Ryzyko wycieku wyeliminowane dzięki zlokalizowaniu śrub mocujących soczewkę poza obszarem uszczelniania uszczelki.

  11. 11

    Możliwość stosowania w obszarach niebezpiecznych (LED Flex-3G/3D)

    Certyfikat umożliwiający stosowanie w Strefie 2 wg normy EN 60079-10 oraz Strefie 22 wg normy EN 61241-10.