BExCS110-05D

Sygnalizatory akustyczno-błyskowe

Urządzenia łączące alarmową sygnalizację optyczną i akustyczną

  • kategorie 2G (strefy 1 i 2), 2D (strefy 21 i 22)
  • klatka ochronna ze stali nierdzewnej i wspornik montażowy ze stali nierdzewnej do ustawienia w zakresie 360°
  • wyjątkowo duża refleksyjność światła dzięki ksenonowej lampie błyskowej 5 J
  • 32 różne tony w tym ton DIN, zgodność z UKOOA/PFEER, 2 zewnętrznie sterowane tony (przez plus lub minus w wersji DC) (tabela tonów w materiałach do pobrania)
  • lampą błyskową i sygnalizatorem akustycznym można sterować oddzielnie
  • działanie systemu: synchronizowana częstotliwość błysku (1 Hz) lub zmienny tryb błysków
  • duża odporność na korozję; urządzenie odpowiednie do pracy w najtrudniejszych warunkach
  • regulowana głośność (z wyjątkiem wersji 12 V DC)
  • lampa błyskowa odporna na drgania, uderzenia i wibracje

rodzaj ochrony

Dane techniczne

Dane elektryczneBExCS110-05D sygnalizator akustyczny
Napięcie znamionowe230 V AC115 V AC48 V DC24 V DC12 V DC
Częstotliwość znamionowa50/60 Hz50/60 Hz
Zakres roboczy±10 %±10 %±25 %±25 %±25 %
Znamionowy pobór prądu56 mA110 mA130 mA265 mA195 mA
Dane elektryczneBExCS110-05D lampa błyskowa
Napięcie znamionowe230 V AC115 V AC48 V DC24 V DC12 V DC
Częstotliwość znamionowa50/60 Hz50/60 Hz
Zakres roboczy±10 %±10 %42–54 V20–28 V10–14 V
Znamionowy pobór prądu55 mA140 mA180 mA300 mA750 mA

Wybór soczewki w jednym z kolorów: przezroczysty, żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski.

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji Pobieranie na tej stronie.

Aby uprościć proces zamawiania i zapewnić bezpieczną dostawę, prosimy o dokładne sprawdzenie podanych niżej numerów artykułów.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity_CE_085506626_Rev08_Mar24_BExCS.pdf pdf 41 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 1,8 MB Do pobrania

Instrukcja obsługi

  • niemiecki
  • angielski
pdf 1,1 MB Do pobrania

Model 3D (SAT)

  • angielski
zip 180 KB Do pobrania

Model 3D (IGS)

  • angielski
zip 270 KB Do pobrania

Model 3D (STEP)

  • angielski
zip 180 KB Do pobrania

Tabela dźwięków

  • angielski
pdf 1,4 MB Do pobrania

Zatwierdzenie EX-ATEX

  • angielski
pdf 2,4 MB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaBExCS110-05D
Kolor soczewkiNapięcie znamionowe230 V AC115 V AC24 V DC
czerwonyNumer artykułu320741050003207415500032074805000

Opcje / Akcesoria

Zalety produktów

  1. 1

    Sygnalizacja optyczna i akustyczna

    Zespolona stroboskopowa lampa błyskowa i sygnalizator akustyczny gwarantują bezpieczeństwo i zaawansowane możliwości alarmowania.

  2. 2

    Certyfikat ATEX do stref 1 i 2

    Spełnia wymogi urządzeń kategorii 2G i 3G w obszarach niebezpiecznych oraz dostępna w dodatkowych wersjach do Stref 21 i 22 (urządzenia kategorii 2D i 3D).

  3. 3

    Niezależna sygnalizacja

    Wyjścia sygnału optycznego i akustycznego można kontrolować oddzielnie.

  4. 4

    32 dźwięki do wyboru

    Szeroka gama różnych dźwięków, z których wiele jest zgodnych z wymogami międzynarodowymi. Trzy stopnie regulacji barwy dźwięku zapewniają unikatową sygnalizację różnorodnych zdarzeń.

  5. 5

    Zaawansowany elektroniczny sygnalizator akustyczny

    Ciśnienie akustyczne na poziomie 110 dB(A) zapewnia duży zasięg sygnalizacji alarmu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

  6. 6

    Wysoka klasa IP

    Dzięki zastosowaniu trwałych powierzchni i obudowy o wysokiej klasie IP urządzenie jest odporne na agresywne warunki otoczenia i ulewny deszcz.

  7. 7

    Wytrzymała konstrukcja

    Wytrzymała obudowa z odlewu aluminium oraz klatka ochronna ze stali nierdzewnej gwarantują odporność na wodę morską i inne czynniki korozyjne w wymagających środowiskach morskich i przemysłowych.

  8. 8

    Wygodny montaż

    Wspornik ze stali nierdzewnej zapewnia łatwy montaż w dowolnej pozycji.

  9. 9

    Synchroniczny błysk

    Obsługa stałego lub naprzemiennego błysku o częstotliwości 1 Hz w przypadku wielu urządzeń połączonych szeregowo.

  10. 10

    Stroboskopowa lampa błyskowa

    Energia błysku 5 J zapewnia odbiór optyczny na dużym obszarze. Lampa ksenonowa jest odporna na uderzenia i wibracje, a klatka ze stali nierdzewnej chroni przed uderzeniami ze strony obcych przedmiotów.