80 dB (A) | 85 dB (A) | 90 dB (A) |
---|---|---|
BEx(D)S 120 d/e

- ustawić można 32 różne tony; zgodność z UKOOA/PFEER
- ciśnienie akustyczne 117 dB(A) ±3 dB(A)
- 3 zewnętrznie wybieralne tony – w przypadku urządzeń DC możliwe sterowanie pozytywne i negatywne
- kwarcowo stabilizowana synchronizacja tonu
- regulowana głośność (z wyjątkiem wersji 12 V DC)
- certyfikat ATEX i opcjonalnie IECEx
- obudowa wykonana z odlewu aluminiowego LM6, syrena wykonana z tworzywa ABS
- wspornik montażowy ze stali nierdzewnej do ustawienia w zakresie 360°
- kategorie 2G i 3G (strefy 1 i 2)
- urządzenie dostępne również w kategoriach 2D i 3D (strefy 21 i 22) dla stref zapylonych
- poprawka 2; rozszerzony certyfikat/zakres temperatur +70 °C
Pfannenberg 3D Coverage
Dane techniczne
Dane elektryczne | BExS 120 d/e / BExDS 120 d/e | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Napięcie znamionowe | 230 V AC | 115 V AC | 48 V DC | 24 V DC | 12 V DC | |
Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ||||
Zakres roboczy | ±10 % | ±10 % | ±25 % | ±25 % | ±25 % | |
Znamionowy pobór prądu | 90 mA | 180 mA | 420 mA | 800 mA | 850 mA |
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji Pobieranie na tej stronie.
Aby uprościć proces zamawiania i zapewnić bezpieczną dostawę, prosimy o dokładne sprawdzenie podanych niżej numerów artykułów.
Do pobrania
Opis | Format | Rozmiar | |
---|---|---|---|
BExS 120E-C 230 AC | 59 KB | Download |
Opis | Język | Format | Rozmiar | Do pobrania |
---|---|---|---|---|
Karta katalogowa |
|
1,9 MB | Do pobrania | |
Instrukcja obsługi D |
|
550 KB | Do pobrania | |
Model 3D (IGS) |
|
230 KB | Do pobrania | |
Model 3D (SAT) |
|
160 KB | Do pobrania | |
Model 3D (STEP) |
|
160 KB | Do pobrania | |
Rysunek (DWG) |
|
260 KB | Do pobrania | |
Zatwierdzenie KEMA |
|
370 KB | Do pobrania | |
Deklaracja wydajnościBExS110D, BExS120D |
|
75 KB | Do pobrania |
Dane do zamówienia
Dane do zamówienia | BExS 120E | BExS 120D | |||
---|---|---|---|---|---|
Napięcie znamionowe | 230 V AC | 24 V DC | 230 V AC | 24 V DC | |
Numer artykułu | 32078100000 | 32078800000 | 32076100000 | 32076800000 |
Dane do zamówienia | BExDS 120E | BExDS 120D | |
---|---|---|---|
Napięcie znamionowe | 230 V AC | 230 V AC | |
Numer artykułu | 32081100000 | 32089100000 |
Próbki audio
DS sounders
Audio-Number | Opis | Graphic | Audio Sample |
---|---|---|---|
2 : EN54-3 |
dźwięk zęba piły, dźwięk DIN 33404-3 Niemcy (sygnał awaryjny), PFEER PTAP |
|
|
15 |
dźwięk narastający alarm ewakuacyjny Holandia NEN 2575 |
|
|
23 |
syrena |
|
|
24 |
syrena |
|
|
26 |
syrena (alarm przemysłowy Niemcy) |
|
|
31 |
ton wibrujący, Francja NF C48-265 |
|
|
36 |
ton wibrujący |
|
|
45 |
ton wibrujący |
|
|
54 |
dźwięk ciągły, Finlandia (sygnał odwołania alarmu) |
|
|
55 |
dźwięk ciągły, PFEER alarm gazowy |
|
|
57 w. EN54-3 |
dźwięk ciągły, UK BS5839-1 |
|
|
60 |
dźwięk ciągły |
|
|
63 |
dźwięk ciągły |
|
|
67 |
dźwięk ciągły, Niemcy KTA3901 (sygnał odwołania alarmu) |
|
|
88 |
dźwięk przerywany |
|
|
90 |
dźwięk przerywany |
|
|
92 |
dźwięk przerywany |
|
|
93 |
dźwięk przerywany (szybko), sygnał |
|
|
97 |
dźwięk przerywany |
|
|
98 |
dźwięk przerywany, Szwecja SS031711 (sygnał awaryjny) |
|
|
100 |
dźwięk przerywany, alarm przemysłowy Niemcy |
|
|
108 |
dźwięk przerywany |
|
|
112 |
dźwięk przerywany, ISO8201 (sygnał awaryjny do ewakuacji) |
|
|
116 |
dźwięk przerywany, IMO (opuścić statek) |
|
|
117 |
dźwięk przerywany, IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4 (alarm generalny) |
|
|
125 |
ton zmienny |
|
|
127 |
ton zmienny |
|
|
128 : EN54-3 |
ton zmienny |
|
|
131 |
ton zmienny, UK BS5839-1 (alarm pożarowy, przejazd kolejowy) |
|
|
142 |
ton zmienny |
|
|
146 |
ton zmienny, Francja NFS 32-001 (alarm pożarowy) |
|
Zalety produktów

-
1
Zaawansowane elektroniczne sygnalizatory akustyczne
Certyfikowane do stosowania w obszarach niebezpiecznych. Stosowane tam, gdzie najbardziej liczy się bezpieczeństwo ludzi. Wytrzymała metalowa obudowa i ognioodporna syrena z tworzywa ABS gwarantują lepszy zasięg sygnalizacji.
-
2
Certyfikat ATEX do stref 1 i 2
Spełnia wymogi urządzeń kategorii 2G i 3G w obszarach niebezpiecznych oraz dostępna w dodatkowych wersjach do Stref 21 i 22 (urządzenia kategorii 2D i 3D).
-
3
Możliwość wyboru poziomów sygnału wyjściowego i dźwięków
Wersja z poziomem wyjściowym 110 dB(A) oraz 120 dB(A), każda z 32 dźwiękami oraz 3 stopniami alarmu, co umożliwia unikatowe sygnalizowanie różnych zdarzeń za pomocą jednego urządzenia.
-
4
Obudowa klasy IP 66/67
Nadaje się do stosowania w każdych warunkach pogodowych dzięki zabezpieczeniu przed ulewnym deszczem, śniegiem, mrozem i kurzem. Wytrzymuje natrysk z węża podczas mycia.
-
5
Wytrzymała konstrukcja
Wytrzymała obudowa z odlewu aluminium oraz klatka ochronna ze stali nierdzewnej gwarantują odporność na wodę morską i inne czynniki korozyjne w wymagających środowiskach morskich i przemysłowych.
-
6
Szeroka gama
temperatur roboczych: od -50°C do +70°C.
-
7
Wygodny montaż
Wspornik ze stali nierdzewnej zapewnia łatwy montaż w dowolnej pozycji.