DSF 5 / DSF 10

Sygnalizatory błyskowo-akustyczne maks. 108 dB(A) / maks. 114 dB(A) / 13 J

Sygnalizatory błyskowo-akustyczne o dużej mocy

  • wyjątkowo jasność i głośność dzięki mocy 13 J,
    108 dB(A) lub 114 dB(A)
  • wysoka niezawodność i długi okres eksploatacji
  • ustawić można 31 różnych sygnałów dźwiękowych
  • do czterech zewnętrznie wybieranych tonów (opcjonalnie)

Więcej szczegółowych informacji o lampach błyskowych Quadro można znaleźć tutaj.

rodzaj ochrony

gwarancja

zakres temperatur pracy

penetracja akustyczna

obudowa odporna na uderzenia

Zgodność z wymogami EurAsian

Pfannenberg 3D Coverage

DSF 5 - Zakres pokrycia akustycznego (A x B x C w metrach)

80 dB (A) 85 dB (A) 90 dB (A)
Obszar pokrycia z dźwiękiem DIN i wymaganymi poziomami dźwięku.

Prezentowane dane podano przede wszystkim dla celów informacyjnych. Dla celów indywidualnej i dokładnej interpretacji należy użyć
Pfannenberg Sizing Software (PSS).

DSF 10 - Zakres pokrycia akustycznego (A x B x C w metrach)

80 dB (A) 85 dB (A) 90 dB (A)
Obszar pokrycia z dźwiękiem DIN i wymaganymi poziomami dźwięku.

Prezentowane dane podano przede wszystkim dla celów informacyjnych. Dla celów indywidualnej i dokładnej interpretacji należy użyć
Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Zakres pokrycia wizualnego (A x B x C w metrach)

Wskaż Ostrzeżenie Alarm
czerwony
żółty
zielony
pomarańczowy
niebieski
biały
przezroczysty
Aby wyświetlić inne wartości, kliknij pole WYCZYŚĆ ZAZNACZENIE. Teraz wybierz kolory soczewek lub poziomy alarmu.

Prezentowane dane podano przede wszystkim dla celów informacyjnych. Dla celów indywidualnej i dokładnej interpretacji należy użyć
Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Dane techniczne

Dane elektryczneDSF 5
Napięcie znamionowe230 V AC115 V AC24 V DC
Częstotliwość znamionowa50/60 Hz50/60 Hz
Zakres roboczy195–253 V95–127 V19–29 V
Znamionowy pobór prądu0,19 A0,40 A0,98 A
Dane elektryczneDSF 10
Napięcie znamionowe230 V AC115 V AC24 V DC
Częstotliwość znamionowa50/60 Hz50/60 Hz
Zakres roboczy195–253 V95–127 V19–29 V
Znamionowy pobór prądu0,22 A0,46 A1,12 A

Wybór soczewki w jednym z kolorów: przezroczysty, żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski.

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity_CE_085506666_Rev09_Feb21_DSF_DSC.pdf pdf 53 KB Download
Conformity_UKCA_085507018_Rev00_Sep21_DSF_DSC.pdf pdf 32 KB Download
Manual DSF 5/10 pdf 1,6 MB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 2,0 MB Do pobrania

Model 3D (IGS)

  • angielski
zip 730 KB Do pobrania

Model 3D (SAT)

  • angielski
zip 590 KB Do pobrania

Model 3D (STEP)

  • angielski
zip 580 KB Do pobrania

Deklaracja zgodności

  • niemiecki
  • angielski
pdf 53 KB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • rosyjski
pdf 1,3 MB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaDSF 5
WersjaNapięcie znamionowe230 V AC115 V AC24 V DC
Standardowa czerwona soczewkaNumer artykułu231071050002310715500023107805000
TAS (zewnętrzny wybór tonu); czerwona soczewkaNumer artykułu231071051522310715515223107805152
Dane do zamówieniaDSF 10
WersjaNapięcie znamionowe230 V AC115 V AC24 V DC
Standardowa czerwona soczewkaNumer artykułu231121050002311215500023112805000
TAS (zewnętrzny wybór tonu); czerwona soczewkaNumer artykułu231121051522311215515223112805152

Numery artykułów dla wariantów z dodatkowymi kolorami soczewek i wartościami napięcia dostępne na żądanie.

Próbki audio

DS sounders

Audio-Number Opis Graphic Audio Sample

2 : EN54-3

dźwięk zęba piły, dźwięk DIN 33404-3 Niemcy (sygnał awaryjny), PFEER PTAP

15

dźwięk narastający alarm ewakuacyjny Holandia NEN 2575

23

syrena

24

syrena

26

syrena (alarm przemysłowy Niemcy)

31

ton wibrujący, Francja NF C48-265

36

ton wibrujący

45

ton wibrujący

54

dźwięk ciągły, Finlandia (sygnał odwołania alarmu)

55

dźwięk ciągły, PFEER alarm gazowy

57 w. EN54-3

dźwięk ciągły, UK BS5839-1

60

dźwięk ciągły

63

dźwięk ciągły

67

dźwięk ciągły, Niemcy KTA3901 (sygnał odwołania alarmu)

88

dźwięk przerywany

90

dźwięk przerywany

92

dźwięk przerywany

93

dźwięk przerywany (szybko), sygnał

97

dźwięk przerywany

98

dźwięk przerywany, Szwecja SS031711 (sygnał awaryjny)

100

dźwięk przerywany, alarm przemysłowy Niemcy

108

dźwięk przerywany

112

dźwięk przerywany, ISO8201 (sygnał awaryjny do ewakuacji)

116

dźwięk przerywany, IMO (opuścić statek)

117

dźwięk przerywany, IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4 (alarm generalny)

125

ton zmienny

127

ton zmienny

128 : EN54-3

ton zmienny

131

ton zmienny, UK BS5839-1 (alarm pożarowy, przejazd kolejowy)

142

ton zmienny

146

ton zmienny, Francja NFS 32-001 (alarm pożarowy)

Zalety produktów

  1. 1

    Mocna lampa błyskowa z sygnalizatorem akustycznym

    Wybór sygnalizatora akustycznego 105 lub 110 dB (A) ze stroboskopową lampą błyskową 13 J.

  2. 2

    32 dźwięki do wyboru

    Szeroka gama różnych dźwięków, z których wiele jest zgodnych z wymogami międzynarodowymi. Trzy stopnie regulacji barwy dźwięku zapewniają unikatową sygnalizację różnorodnych zdarzeń.

  3. 3

    Elektromagnetyczna kapsuła dźwiękowa

    Sygnał akustyczny zawiera składową pasma niskiej częstotliwości, aby gwarantować doskonałe przenikanie akustyczne ścian i drzwi oraz zapewniać dzięki temu wysoką efektywność alarmowania.

  4. 4

    Mocne, metalowe ucha mocujące

    Gwarantują bezpieczny i solidny montaż do wielu typów powierzchni.

  5. 5

    Dławik kablowy ze stali nierdzewnej

    W standardzie gwarantuje wysoki poziom integralności połączenia elektrycznego.

  6. 6

    Obudowa klasy IP 66/67

    Nadaje się do stosowania w każdych warunkach pogodowych dzięki zabezpieczeniu przed ulewnym deszczem, śniegiem, mrozem i kurzem. Wytrzymuje natrysk z węża podczas mycia.

  7. 7

    Odporna na uderzenia obudowa i soczewka

    Dzięki odporności na uderzenia klasy IK08 potrafi sprostać najtrudniejszym środowiskom roboczym.

  8. 8

    Trwałe podzespoły wysokiej jakości

    Zapewniają najwyższą niezawodność i trwałość.