SON 4 / SON 4L

Sygnalizator błyskowo-akustyczny 101 dB(A) / 0,25 J SON 4
  • automatyczna synchronizacja w trybie systemowym
  • regulacja głośności
  • zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
  • do 32 różne tony do wyboru
  • 2 dodatkowe zewnętrznie wybieralne tony
  • urządzenie idealne do systemów sygnalizacji pożarowej z uwagi na niskie zużycie energii

zakres temperatur pracy

rodzaj ochrony

Dane techniczne

Dane elektryczneSON 4
Napięcie znamionowe230 V AC115 V AC24 V AC24 V DC
Częstotliwość znamionowa50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz
Zakres roboczy±10 %±10 %±10 %±25 %
Znamionowy pobór prądu30 mA50 mA180 mA150 mA
Dane elektryczneSON 4L
Napięcie znamionowe230 V AC115 V AC24 V AC
Częstotliwość znamionowa50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz
Zakres roboczy±10 %±10 %±10 %
Znamionowy pobór prądu20 mA25 mA60 mA
Dane elektryczneSON 4L
Napięcie znamionowe24 V DC12 V DC
Zakres roboczy±25%±25%
Znamionowy pobór prądu50 mA50 mA

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 2,7 MB Do pobrania

Instrukcja obsługi SON 4 (AC)

  • niemiecki
  • angielski
pdf 110 KB Do pobrania

Instrukcja obsługi SON 4 (DC)

  • niemiecki
  • angielski
pdf 600 KB Do pobrania

Instrukcja obsługi SON 4L

  • niemiecki
  • angielski
pdf 310 KB Do pobrania

Deklaracja zgodności

  • angielski
  • niemiecki
pdf 50 KB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • rosyjski
pdf 1,3 MB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaSON 4
Kolor soczewkiNapięcie znamionowe230 V AC115 V AC24 V DC
pomarańczowyNumer artykułu232401040102324015401023240804010
czerwonyNumer artykułu232401050102324015501023240805010
Dane do zamówieniaSON 4L
Kolor soczewkiNapięcie znamionowe230 V AC115 V AC24 V DC
pomarańczowyNumer artykułu232411040102324115401023241804010
czerwonyNumer artykułu232411050102324115501023241805010

Numery artykułów dla wariantów z dodatkowymi kolorami soczewek i wartościami napięcia dostępne na żądanie.