| Dane mechaniczne | Klatki ochronne | |
|---|---|---|
| Materiał | stal, malowana proszkowo | |
| Kolor | biały, podobny do RAL 9016 | |
Aby uprościć proces zamawiania i zapewnić bezpieczną dostawę, prosimy o dokładne sprawdzenie podanych niżej numerów artykułów.
Do ochrony przed silnym oddziaływaniem mechanicznym. Bardzo przydatny dodatek do sygnalizatorów optycznych mocowanych na pojazdach takich jak wózki widłowe lub bezobsługowe pojazdy transportowe.
| Dane mechaniczne | Klatki ochronne | |
|---|---|---|
| Materiał | stal, malowana proszkowo | |
| Kolor | biały, podobny do RAL 9016 | |
Aby uprościć proces zamawiania i zapewnić bezpieczną dostawę, prosimy o dokładne sprawdzenie podanych niżej numerów artykułów.
| Opis | Język | Format | Rozmiar | Do pobrania |
|---|---|---|---|---|
Karta katalogowa |
|
360 KB | Do pobrania |
| Element odpowiedni do… | Masa | Numer artykułu |
|---|---|---|
| Seria PD | 165 g | 28710500040 |
| WBL/WBS, DWBL/DWBS | 55 g | 28710500041 |
| ABL/ABS, WBL-M/WBS-M | 65 g | 28710500042 |
| WBLR/WBSR | 52 g | 28710500043 |