Uniwersalne lampy błyskowe 14 J

Wyjątkowa jasność dzięki łącznej energii błysku 14 J zespołu pulsacyjnego i skupianiu wiązki światła za pomocą soczewki Fresnela; niski pobór mocy (oszczędność energii)

  • wybór trzech różnych kombinacji błysków z szybką częstotliwością błysków – silniej przyciąga uwagę (PMF 2015: dwie kombinacje błysków)
  • wyjątkowa niezawodność i trwałość dzięki zastosowaniu najnowszych komponentów elektronicznych – nie trzeba wymieniać zużywających się części mechanicznych lub elektrycznych
  • duża różnorodność metod montażu – montaż bezpośredni lub na wsporniku
  • wymienialny dzięki zastosowaniu powszechnie używanego szablonu wiercenia
  • wyjątkowa niezawodność i trwałość: zainstaluj i zapomnij!
  • urządzenie wyjątkowo odpowiednie do stosowania na żurawiach i przenośnikach podłogowych
  • najwyższa mechaniczna stabilność; odporność na wstrząsy testowana zgodnie z normą DIN EN 60069-2-29 (PMF 2020, Certyfikat GL w standardzie)
  • lampa błyskowa dodatkowo mocowana stalowym zaciskiem

rodzaj ochrony

zakres temperatur pracy

Zgodność z wymogami EurAsian

Germanischer Lloyd (opcja)

Pfannenberg 3D Coverage

PMF 2020 – Zakres pokrycia wizualnego (A x B x C w metrach)

Wskaż Ostrzeżenie Alarm
czerwony
zielony
pomarańczowy
niebieski
przezroczysty
Aby wyświetlić inne wartości, kliknij pole WYCZYŚĆ ZAZNACZENIE. Teraz wybierz kolory soczewek lub poziomy alarmu.

Prezentowane dane podano przede wszystkim dla celów informacyjnych. Dla celów indywidualnej i dokładnej interpretacji należy użyć 
Pfannenberg Sizing Software (PSS).

PMF 2015 – Zakres pokrycia wizualnego (A x B x C w metrach)

Wskaż Ostrzeżenie Alarm
czerwony
zielony
pomarańczowy
niebieski
przezroczysty
Aby wyświetlić inne wartości, kliknij pole WYCZYŚĆ ZAZNACZENIE. Teraz wybierz kolory soczewek lub poziomy alarmu.

Prezentowane dane podano przede wszystkim dla celów informacyjnych. Dla celów indywidualnej i dokładnej interpretacji należy użyć 
Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Dane techniczne

Dane elektrycznePMF 2020
Napięcie znamionowe230 V AC110 V AC24 V DC12 V DC
Częstotliwość znamionowa50/60 Hz50/60 Hz
Zakres roboczy195–253 V90–135 V18–30 V11–15 V
Znamionowy pobór prądu4 błyski0,08 A0,14 A0,75 A1,1 A
2 błyski0,09 A0,15 A0,8 A1,15 A
pojedynczy błysk0,14 A0,23 A1,0 A1,35 A
Dane elektrycznePMF 2015
Napięcie znamionowe230 V AC110 V AC24 V DC12 V DC
Częstotliwość znamionowa50/60 Hz50/60 Hz
Zakres roboczy195–253 V90–135 V18–30 V11–15 V
Znamionowy pobór prądu4 błyski0,07 A0,14 A0,6 A1,1 A
2 błyski0,08 A0,16 A0,65 A1,2 A

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Manual PMF 2015 pdf 150 KB Download
Manual PMF 2020 GL pdf 240 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • polski
pdf 240 KB Do pobrania

Model 3D Bracket (IGS)

  • angielski
zip 320 KB Do pobrania

Model 3D Bracket (SAT)

  • angielski
zip 260 KB Do pobrania

Model 3D Bracket (STEP)

  • angielski
zip 180 KB Do pobrania

Model 3D Direct (IGS)

  • angielski
zip 450 KB Do pobrania

Model 3D Direct (SAT)

  • angielski
zip 370 KB Do pobrania

Model 3D Direct (STEP)

  • angielski
zip 240 KB Do pobrania

Deklaracja zgodności

  • angielski
pdf 290 KB Do pobrania

Certyfikat GL — Zatwierdzenie typu

  • angielski
pdf 110 KB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • rosyjski
pdf 1,3 MB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaPMF 2015 montaż bezpośredniPMF 2015 montaż na wsporniku
Kolor soczewkiNapięcie znamionowe230 V AC24 V DC230 V AC24 V DC
pomarańczowyNumer artykułu21007104000210078040002100710401021007804010
czerwonyNumer artykułu21007105000210078050002100710501021007805010
Dane do zamówieniaPMF 2020 montaż bezpośredni GLPMF 2020 montaż na wsporniku GL
Kolor soczewkiNapięcie znamionowe230 V AC24 V DC230 V AC24 V DC
pomarańczowyNumer artykułu21009104001210098040012100910401121009804011
czerwonyNumer artykułu21009105001210098050012100910501121009805011

Aby uprościć proces zamawiania i zapewnić bezpieczną dostawę, prosimy o dokładne sprawdzenie podanych niżej numerów artykułów.

Numery artykułów dla wariantów z dodatkowymi kolorami soczewek i wartościami napięcia dostępne na żądanie.

Zalety produktów

  1. 1

    Potężna sygnalizacja dookólna 360°

    dla dużych odległości (wewnątrz i na zewnątrz budynków).

  2. 2

    Solidna, monolityczna konstrukcja

    Ksenonowe lampy błyskowe są przymocowane mechanicznym zaciskiem i w przeciwieństwie do lamp obrotowych z elementami silnikowymi nie ma ryzyka usterki spowodowanej przez ruchome części.

  3. 3

    Maks. energia błysku 30 J

    Impuls o wysokiej energii wytwarza intensywny rozbłysk światła zapewniający skuteczne docieranie sygnałów na dużych obszarach.

  4. 4

    Bardzo skuteczna wiązka światła

    Układ optyczny soczewek Fresnela zapewnia jaskrawy strumień światła poziomego, co pozwala na transmisję sygnału na dużą odległość.

  5. 5

    Wyjątkowa wydajność

    system wytrzymuje ekstremalne temperatury i jest zabezpieczony przed potencjalnymi wahaniami napięcia.

  6. 6

    Bardzo dobra widoczność

    ze znacznej odległości; mały pobór mocy.

  7. 7

    Wszechstronne opcje montażu

    można wybrać montaż bezpośredni w przypadku instalacji na płaskiej powierzchni lub montaż na wsporniku do montażu na ścianach, lub rurach.