Quadro F12 / Quadro S

Lampy błyskowe 13 J

Quadro F12

  • przemysłowy następca sławnej lampy oświetlającej wieżę Eiffla
  • konstrukcja przystosowana do wymogów przemysłowych; urządzenie montowane za pomocą ukrytych wewnętrznych otworów lub zewnętrznych uszu; montaż jest szybki, elastyczny i bezpieczny
  • wyjątkowa wytrzymałość mechaniczna dzięki stopniom ochrony
    IP 66, IP 67 i IK08;
  • na otwartej przestrzeni, w czasie gradobicia czy mycia urządzeniami ciśnieniowymi – urządzenia Quadro zachowują szczelność i niezawodność pracy przez cały czas

Quadro S

  • automatycznie synchronizowana lampa błyskowa
  • równolegle i synchronicznie można obsługiwać maksymalnie 10 lamp błyskowych w nieograniczonym przedziale czasu; oznacza to, że błyski wszystkich lamp są generowane równocześnie

Pokrycie 3D - Wyjątkowy obszar pokrycia. Osiągnij maksymalną skuteczność dzięki urządzeniom sygnalizacyjnym firmy Pfannenberg. Dowiedz się więcej.

rodzaj ochrony

rodzaj ochrony

obudowa odporna na uderzenia

synchroniczne działanie Quadro S

zakres temperatur pracy +55 / -40°C (Quadro F12)

ograniczenie początkowego prądu rozruchowego (Quadro F12 | Quadro S-M-Flex)

Zgodność z wymogami EurAsian

gwarancja

Pfannenberg 3D Coverage

Zakres pokrycia wizualnego (A x B x C w metrach)

Wskaż Ostrzeżenie Alarm
czerwony
żółty
zielony
pomarańczowy
niebieski
biały
przezroczysty
Aby wyświetlić inne wartości, kliknij pole WYCZYŚĆ ZAZNACZENIE. Teraz wybierz kolory soczewek lub poziomy alarmu.

Prezentowane dane podano przede wszystkim dla celów informacyjnych. Dla celów indywidualnej i dokładnej interpretacji należy użyć
Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Dane techniczne

Dane elektryczneQuadro F12
Napięcie znamionowe230 V AC115 V AC24 V DC
Częstotliwość znamionowa50/60 Hz50/60 Hz
Zakres roboczy195–253 V95–127 V18–30 V
Znamionowy pobór prądu250 mA340 mA700 mA
Prąd początkowy ograniczony do<7 A / 150 μs<7 A / 150 μs<5 A / 2 ms
Dane elektryczneQuadro S
Napięcie znamionowe230 V AC
Częstotliwość znamionowa50/60 Hz
Zakres roboczy195–253 V
Znamionowy pobór prądu250 mA
Prąd początkowy ograniczony do<1 A / 50 ms

Wybór soczewki w jednym z kolorów: przezroczysty, biały, żółty, pomaranczowy, czerwony, zielony, niebieski.

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity_CE_085506681_Rev13_Mar24_Quadro_F12_05_S.pdf pdf 46 KB Download
Conformity_UKCA_085507037_Rev02_Mar24_Quadro_F12_05_S.pdf pdf 32 KB Download
Manual Quadro F12, F05 pdf 270 KB Download
Manual QUADRO S pdf 570 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 180 KB Do pobrania

Model 3D F12 (IGS)

  • angielski
zip 160 KB Do pobrania

Model 3D F12 (SAT)

  • angielski
zip 170 KB Do pobrania

Model 3D F12 (STEP)

  • angielski
zip 160 KB Do pobrania

Model 3D S (IGS)

  • angielski
zip 180 KB Do pobrania

Model 3D S (SAT)

  • angielski
zip 130 KB Do pobrania

Model 3D S (STEP)

  • angielski
zip 140 KB Do pobrania

EPLAN macro EDZ

  • angielski
zip 1,3 MB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • rosyjski
pdf 300 KB Do pobrania

MultiCAD-Data

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaQuadro F12Quadro S
Kolor soczewkiNapięcie znamionowe230 V AC115 V AC24 V DC230 V AC
przezroczystyNumer artykułu21041101000210411610002104180100021042101000
żółtyNumer artykułu21041103000210411630002104180300021042103000
pomaranczowyNumer artykułu21041104000210411640002104180400021042104000
czerwonyNumer artykułu21041105000210411650002104180500021042105000

Numery artykułów dla wariantów z dodatkowymi kolorami soczewek i wartościami napięcia dostępne na żądanie.

Zalety produktów

  1. 1

    Pozytywny wynik badania szczelności obudowy

    Ryzyko wycieku wyeliminowane dzięki zlokalizowaniu śrub mocujących soczewkę poza obszarem uszczelniania uszczelki.

  2. 2

    Odporna na uderzenia obudowa i soczewka

    Dzięki odporności na uderzenia klasy IK08 potrafi sprostać najtrudniejszym środowiskom roboczym.

  3. 3

    Obudowa klasy IP 66/67

    Nadaje się do stosowania w każdych warunkach pogodowych dzięki zabezpieczeniu przed ulewnym deszczem, śniegiem, mrozem i kurzem. Wytrzymuje natrysk z węża podczas mycia.

  4. 4

    Zakres temperatury od -40°C do +55°C

    Nadaje się do stosowania w warunkach cieplnych spotykanych w fabrykach oraz wszystkich strefach klimatycznych świata.

  5. 5

    Regulator początkowego prądu rozruchowego

    Zapewnia ochronę elektryczną takich urządzeń sterujących, jak podzespoły przełączające i przekaźniki.

  6. 6

    Elastyczne schematy okablowania

    Wiele wejść kabli i korytek gwarantuje łatwy montaż z dowolnym ukierunkowaniem.

  7. 7

    Zapasowe styki elektryczne

    Gwarantują łatwe prowadzenie kabli i wykonywanie połączeń łańcuchowych w instalacjach z wieloma jednostkami.

  8. 8

    Trwałe podzespoły wysokiej jakości

    Zapewniają najwyższą niezawodność i trwałość.