PD 2100

Lampa światła ciągłego

Lampy statusowe do stosowania uniwersalnego

  • lampa maszynowa w eleganckim kształcie piramidy

Zgodność z wymogami EurAsian

Dane techniczne

Dane elektrycznePD 2100
Napięcie znamionowemaks. 250 V
Zużycie energiimaks. 15 W *

* Źródło światła nie wchodzi w zakres dostawy.

Wybór soczewki w jednym z kolorów: przezroczysty, żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski.

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Assembly instruction PD 2100 pdf 350 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • polski
pdf 220 KB Do pobrania

Model 3D (IGS)

  • angielski
zip 220 KB Do pobrania

Model 3D (SAT)

  • angielski
zip 160 KB Do pobrania

Model 3D (STEP)

  • angielski
zip 150 KB Do pobrania

Deklaracja zgodności

  • niemiecki
  • angielski
pdf 260 KB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • rosyjski
pdf 1,3 MB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaPD 2100
Kolor soczewkiGniazdoBA15d
przezroczystyNumer artykułu21120301000
żółtyNumer artykułu21120303000
pomarańczowyNumer artykułu21120304000
czerwonyNumer artykułu21120305000
zielonyNumer artykułu21120306000
niebieskiNumer artykułu21120307000

* Źródło światła należy zamówić osobno.

Aby uprościć proces zamawiania i zapewnić bezpieczną dostawę, prosimy o dokładne sprawdzenie podanych niżej numerów artykułów.

Numery artykułów dla wariantów z dodatkowymi kolorami soczewek i wartościami napięcia dostępne na żądanie.

Opcje / Akcesoria

Zalety produktów

  1. 1

    Wskaźnik stanu maszyny

    Dodatkowy kształt piramidy oferuje konstruktorom maszyn OEM nowoczesną estetykę.

  2. 2

    Odporna technologia LED

    Odporność na wstrząsy i wibracje, długi okres użytkowania, niezawodność działania, zerowa obsługa i niski pobór mocy.

  3. 3

    Efekt przyćmionego oświetlenia

    Kolorowe soczewki oferują atrakcyjny poblask wskaźnika i eliminują „gorące punkty” oświetlenia LED.

  4. 4

    Magistrala AS-i-Bus

    Zasilanie lampy bezpośrednio z systemu magistrali. Sterowanie i monitorowanie funkcji bezpośrednio poprzez interfejs AS (PD 2100-M-AS-i).

  5. 5

    Do zastosowań związanych z bezpieczeństwem,

    takich jak prace ze sprzętem rentgenowskim i laserowym oraz każdą inną maszyną.