PY L-M-M

Światło LED z monitorowaniem działania do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa
  • Monitorowanie działania – PY L-M-M z monitorowaniem działania zapewnia większe bezpieczeństwo w zastosowaniach, gdzie sygnał musi zostać wysłany do zewnętrznego systemu bezpieczeństwa, stacji operacyjnej lub centrum sterowania w przypadku awarii.
  • Tryby sygnalizacji do wyoru — bez względu na to, który tryb sygnalizacji jest wymagany — możesz wybrać ten, który odpowiada Twoim potrzebom.
    • światło ciągłe (stałe ostrzeżenie lub wskazanie)
    • światło migające (wysoce wydajne do ciągłego ostrzegania)
    • światło migające (większa widoczność w warunkach alarmowych)
  • Możliwość wyboru częstotliwości migania i błysku — możliwość dostosowania do wszystkich aplikacji — wybierz częstotliwość wymaganą przez Twoje urządzenie i zwiększ widoczność.
  • Zasilacz wielonapięciowy — Plug and play - przeznaczony do łączenia z różnymi napięciami. Nie ma potrzeby magazynowania różnych jednostek - PYRA® LED dostosowuje się do większości maszyn i aplikacji bez względu na napięcie!
  • Instalacja na panelu - Inteligentny, nowoczesny i widoczny w 360° - w pełni zintegrowana z konstrukcją maszyny i wyposażenia! Soczewka w kształcie piramidy ma idealną charakterystykę promieniowania i zapewnia widoczność we wszystkich kierunkach.

gwarancja

rodzaj ochrony

NEMA 4/4X

obudowa odporna na uderzenia

brightness adjustable

zakres temperatur pracy

Certyfikat UL

Zgodność z wymogami EurAsian

connector (optionally)

Pfannenberg 3D Coverage

Zakres pokrycia wizualnego (A x B x C w metrach)

Wskaż Ostrzeżenie Alarm
czerwony
żółty
zielony
pomarańczowy
niebieski
przezroczysty
Aby wyświetlić inne wartości, kliknij pole WYCZYŚĆ ZAZNACZENIE. Teraz wybierz kolory soczewek lub poziomy alarmu.

Prezentowane dane podano przede wszystkim dla celów orientacyjnych. Dla indywidualnej i dokładnej interpretacji należy użyć Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Dane techniczne

Dane elektrycznePY L-M-M
Napięcie znamionowe115/230 V AC120V DC24V AC12-48 V DC
Częstotliwość znamionowa50/60 Hz-50/60 Hz-
Zakres roboczy95–265 V108-132 V21.6-26.4 V10–60 V
Znamionowy pobór prądu (max)18 mA @ 230 V AC18 mA @ 120 V DC80 mA @ 24 V AC63 mA @ 24 V DC

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity_CE_085506679_Rev03_Mar24_PY L-x.pdf pdf 35 KB Download
Conformity_UKCA_085507032_Rev01_Mar24_PY L-x.pdf pdf 26 KB Download
Supplement sheet PY L-M-M pdf 63 KB Download
QUICK GUIDE PY L-M (A) pdf 1,3 MB Download
MANUAL PY L-M(A) pdf 2,4 MB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 360 KB Do pobrania

Modele 3D (IGS, SAT, STEP)

  • angielski
zip 3,3 MB Do pobrania

Deklaracja zgodności

  • niemiecki
  • angielski
pdf 47 KB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • rosyjski
pdf 300 KB Do pobrania

Przypisanie pinów opcjonalnego złącza M12

  • angielski
  • niemiecki
pdf 320 KB Do pobrania

Certyfikat UL

  • angielski
pdf 190 KB Do pobrania

EPLAN macro EDZ

  • angielski
zip 630 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaPY L-M-M
Kolor podstawyKolor światła/soczewkiNapięcie znamionowe115/230 V AC; 120V DC12-48 V DC
szaryżółtyNumer artykułu2155364300421553813004
szarypomarańczowyNumer artykułu2155364400421553814004
szaryczerwonyNumer artykułu2155364500421553815004
szaryzielonyNumer artykułu2155364600421553816004

Inne numery artykułów dostępne na zapytanie. Dostępne kolory soczewek to czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski i przezroczysty. Dostępne standardowe kolory podstaw to szary i czerwony.

Opcje / Akcesoria