BR 35

Wieża sygnalizacyjna Ø 35 mm
  • modułowa konstrukcja z sześcioma elementami w różnych kolorach i czterema metodami montażu pozwala tworzyć wiele różnych kombinacji
  • wysoki stopień ochrony
  • światło jest wzmacniane przez wewnętrzne pryzmaty odpornej na uderzenia, ciepło i pyły soczewki z poliwęglanu, co zapewnia jego dużą dostrzegalność ze wszystkich stron
  • elegancki wygląd dzięki średnicy wynoszącej jedynie 35 mm
  • wieża sygnalizacyjna BR 35 to atrakcyjna wisienka na torcie, którym są sprawnie działające maszyny i linie produkcyjne
  • do stosowania w produkcji elektroniki, w laboratoriach, technologii medycznej i innych zastosowaniach wewnętrznych
  • technicznie i ekonomicznie optymalne rozwiązanie do wszystkich zastosowań
  • zarejestrowany wzór nr 9706583.8, patent na wynalazek nr 29716867.3

rodzaj ochrony

żarówka

LED

Certyfikat UL

Zgodność z wymogami EurAsian

connector (option)

Dane techniczne

Dane elektryczneBR 35
Napięcie znamionowe230 V AC115 V AC24 V DC12 V DC
Częstotliwość znamionowa50/60 Hz50/60 Hz
Zakres roboczy–15 … +10 %–15 … +10 %–15 … +20 %–15 … +20 %
Moc źródła światła3 W3 W4 W4 W
Dane mechaniczneBR 35
Źródło światłaACBA9s, 3 W
DCBA9s, maks. 4 W
Liczba modułówmaks. 4
Kolor pokrywyprzezroczysty, żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski
Poziom ciśnienia akustycznego, moduł sygnalizatora akustycznego75 dB (A)

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji Pobieranie na tej stronie.

Aby uprościć proces zamawiania i zapewnić bezpieczną dostawę, prosimy o dokładne sprawdzenie podanych niżej numerów artykułów.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Manual BR 35 D-E-F-GB pdf 470 KB Download
Supplement "Unassigned cable pdf 11 KB Download
Manual BR35-x PM pdf 490 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 430 KB Do pobrania

Instrukcja obsługi modułu sygnalizatora akustycznego

  • angielski
pdf 74 KB Do pobrania

Akcesoria

  • angielski
pdf 500 KB Do pobrania

Model 3D 3 P (IGS)

  • angielski
zip 210 KB Do pobrania

Model 3D 3 P (SAT)

  • angielski
zip 200 KB Do pobrania

Model 3D 3 P (STEP)

  • angielski
zip 150 KB Do pobrania

Model 3D 3 S (IGS)

  • angielski
zip 320 KB Do pobrania

Model 3D 3 S (SAT)

  • angielski
zip 340 KB Do pobrania

Model 3D 3 S (STEP)

  • angielski
zip 250 KB Do pobrania

Model 3D 3 T (IGS)

  • angielski
zip 190 KB Do pobrania

Model 3D 3 T (SAT)

  • angielski
zip 200 KB Do pobrania

Model 3D 3 T (STEP)

  • angielski
zip 160 KB Do pobrania

Model 3D 4 PM (IGS)

  • angielski
zip 280 KB Do pobrania

Model 3D 4 PM (SAT)

  • angielski
zip 460 KB Do pobrania

Model 3D 4 PM (STEP)

  • angielski
zip 520 KB Do pobrania

Model 3D W (IGS)

  • angielski
zip 130 KB Do pobrania

Model 3D W (SAT)

  • angielski
zip 57 KB Do pobrania

Model 3D W (STEP)

  • angielski
zip 74 KB Do pobrania

Deklaracja zgodności

  • niemiecki
  • angielski
pdf 51 KB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • rosyjski
pdf 1,3 MB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaBR 35 montaż na statywie
WersjaNapięcie znamionowe230 V AC24 V DC
1 segment BR 35-1-SNumer artykułu2208010100022080801000
2 segmenty BR 35-2-SNumer artykułu2208010200022080802000
3 segmenty BR 35-3-SNumer artykułu2208010300022080803000
4 segmenty BR 35-4-SNumer artykułu2208010400022080804000
3 segmenty ze stałą kolejnością kolorów
– góra: czerwony; środek: żółty; dół: zielony
Numer artykułu2208010000022080800000
Dane do zamówieniaBR 35 montaż na stopce
WersjaNapięcie znamionowe230 V AC24 V DC
1 segment BR 35-1-PNumer artykułu2208110100022081801000
2 segmenty BR 35-2-PNumer artykułu2208110200022081802000
3 segmenty BR 35-3-PNumer artykułu2208110300022081803000
4 segmenty BR 35-4-PNumer artykułu2208110400022081804000
Dane do zamówieniaBR 35 montaż rurowy
WersjaNapięcie znamionowe230 V AC24 V DC
1 segment BR 35-1-TNumer artykułu2208210100022082801000
2 segmenty BR 35-2-TNumer artykułu2208210200022082802000
3 segmenty BR 35-3-TNumer artykułu2208210300022082803000
4 segmenty BR 35-4-TNumer artykułu2208210400022082804000
Dane do zamówieniaBR 35 montaż panelowy
WersjaNapięcie znamionowe230 V AC24 V DC
1 segment BR 35-1-PMNumer artykułu2208310100022083801000
2 segmenty BR 35-2-PMNumer artykułu2208310200022083802000
3 segmenty BR 35-3-PMNumer artykułu2208310300022083803000
4 segmenty BR 35-4-PMNumer artykułu2208310400022083804000

Zalety produktów

  1. 1

    Kompaktowy sygnalizator stanu maszyn

    Średnica 35 mm sprawia, że ten sygnalizator uzupełnia funkcje maszyn przemysłowych i jednocześnie oferuje doskonałą widoczność.

  2. 2

    Modułowa budowa

    Upraszcza konfigurację i montaż dzięki różnorodnym wersjom kolorystycznym i oświetleniowym.

  3. 3

    Soczewki pryzmatyczne

    Gwarantują rozproszenie światła, zapewniając doskonałą widoczność z każdej strony. Wysoce odporny na uderzenia materiał poliwęglanowy.

  4. 4

    Spełnia wiele wymogów

    Zapewnia sygnalizację stanu maszyn i procesu na liniach produkcyjnych, w laboratoriach, sprzęcie medycznym i systemach przenośnikowych.

  5. 5

    Opatentowana konstrukcja

    nr 9706583.8, patent praktyczny nr 29716867.3.

  6. 6

    Szerokie opcje wyboru typu lampy

    Obsługuje żarówki i lampy LED.