Pfannenberg, specialista nella sicurezza di produzione e processi, ha sviluppato un nuovo strumento di supporto per i costruttori di macchinari industriali e gli utilizzatori finali. Il nuovo strumento di calcolo F-Gas online e gratuito funziona per condizionatori e refrigeratori di qualsiasi marca e offre un'interfaccia semplice e intuitiva.
E' sufficiente inserire il tipo di refrigerante utilizzato e la quantità contenuta in ciascun chiller o condizionatore, per sapere se è necessario intraprendere un'azione urgente in base ai nuovi aggiornamenti del Regolamento Europeo F-Gas n° 517/2014, il cui adempimento è obbligatorio per le imprese che utilizzano condizionatori e chiller. In più, all'inizio del 2020 scadranno vari periodi di transizione legati alla manutenzione degli stessi. Il calcolatore aiuta gli OEM a rivolgersi ai propri clienti con i servizi giusti e in tempo utile.
L'attuale direttiva UE sui gas fluorurati avrà gravi conseguenze per gli operatori dei dispositivi e dei sistemi interessati: dal 1 ° gennaio 2020 la manutenzione e il riempimento dei dispositivi esistenti con alcuni refrigeranti sarà gravemente limitato con il rischio che eventuali perdite possano portare a costosi fermi macchina.
Allo stesso tempo, i test di tenuta regolari sono già obbligatori e comportano un aumento dei costi del ciclo di vita per gli operatori. La situazione è resa più critica dall'aumento dei prezzi e dalla scarsa disponibilità dei refrigeranti (il prezzo del refrigerante R404a è volato alle stelle con un +700%!).
"Come produttori di soluzioni di gestione termica, vogliamo utilizzare la nostra esperienza per attirare l'attenzione su un problema di cui gli operatori industriali e i costruttori di macchine, in particolare, spesso conoscono poco o addirittura ignorano perché non sono al 100% informati sulle conseguenze" afferma Alexander Busch, Responsabile EMEA del Servizio di Assitenza Tecnica Pfannenberg.
"Il nostro calcolatore F-gas gratuito e indipendente dal produttore non è un prodotto di consulenza o informazione completo, ma uno strumento interattivo e facile da usare.
Riduce una tematica molto complessa agli aspetti rilevanti per il singolo costruttore di macchine o l'operatore di sistema. Vogliamo fornire una raccomandazione breve e facilmente comprensibile e offrire il nostro aiuto. Ogni operatore di sistemi pertinenti potrà quindi conoscere i rischi ed essere in grado di valutarli attentamente."
Funzionamento semplice, risultati di vasta portata
Il calcolatore F-gas utilizza i dati relativi al tipo e alla quantità di refrigerante per individuare il potenziale di riscaldamento globale (GWP) e calcolare l'equivalente di CO2. Ai costruttori di macchine e agli operatori di sistemi viene anche fornita una spiegazione delle conseguenze per il singolo operatore e raccomandazioni chiare per le misure che devono essere prese. Se il GWP del liquido di raffreddamento utilizzato è superiore a 2500 kg CO2 / kg di liquido di raffreddamento, l'operatore è obbligato in ogni caso a prendere provvedimenti.
L'equivalente di CO2 di un sistema determina se la perdita e la documentazione sono oblbigatori per legge e con quale frequenza. Ad esempio, dal 1 ° gennaio 2020 non sarà possibile riempire un sistema di refrigerazione con un GWP > 2500 kg di CO2 / kg e un CO2 equivalente > 40 t. Inoltre, refrigeranti di questo tipo non possono più essere utilizzati per il rabbocco, cosa che riguarda sia gli operatori che i fornitori di servizi. Una possibile conseguenza drastica può essere un lungo periodo di fermo macchina in caso di perdite.
Servizio di Assistenza Tecnica Pfannenberg
I clienti Pfannenberg per i quali il Service cura la manutenzione di condizionatori e/o chiller saranno correttamente informati dal personale Pfannenberg, che eseguirà tutti i test di tenuta necessari e illustrerà le ulteriori opzioni disponibili, quali la conversione dell'impianto o l'utilizzo di nuove unità. Pfannenberg offre anche il servizio di produzione della documentazione richiesta per gli operatori industriali.
I clienti OEM di Pfannenberg possono richiedere una consulenza dettagliata sulle numerose opzioni disponibili nel post-vendita verso i propri clienti finali.