Gniazda
Gniazda

Dane | PPS D | PPS F | PPS USA | |
---|---|---|---|---|
Numer artykułu | 17401000000 | 17402000000 | 17403000000 | |
Napięcie znamionowe ±10 % | 250 V AC | 125 V AC | ||
Standardy/certyfikaty | IEC 83, DIN 49440-1 | UL |
Pobieranie
Opis | Język | Format | Rozmiar | Do pobrania |
---|---|---|---|---|
Karta katalogowa |
|
340 KB | Do pobrania | |
Declaration of conformity |
|
29 KB | Do pobrania |