PFH-T 650 – PFH-T 1200

Kompaktowy termowentylator ze zintegrowanym termostatem 650–1200 W
  • wysoki stosunek objętości do wydajności ⇒ wąski, kompaktowy kształt
  • duży zakres mocy grzewczej w jednej obudowie (200–1200 W)
  • szybkie nagrzewanie dzięki technologii PTC
  • montaż ścienny i na szynach DIN
  • niska temperatura powierzchni
  • zabezpieczenie przed włożeniem palców na wlocie i wylocie
  • integrowalny termostat ze stałymi wartościami

zacisk do montażu na szynie DIN

ekstremalne temperatury

zintegrowany termostat

Dane techniczne

DanePFH-T 650PFH-T 800PFH-T 1000PFH-T 1200
Moc grzewcza (To = +10 °C)650 W800 W1000 W1200 W
Rodzaj ochrony dla użytkowania
zgodnego z zastosowaniem
IP 20
Zakres ustawień–20 … +40 °C / –4 … +104 °F
Temperatur roboczych–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Temperatur przechowywania–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Typ montażumocowanie uchwytowe dla 35 mm szyny profilowej według EN 60715 lub 4 x M5 śruby (poza zestawem)

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity_CE_085506614_Rev19_Mar24_FLH_PFH_250-1200.pdf pdf 42 KB Download
Conformity_UKCA_085507008_Rev01_Mar24_FLH_PFH_250-1200.pdf pdf 31 KB Download
Operating instructions PFH-T pdf 380 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • polski
pdf 680 KB Do pobrania

Model 3D (STEP)

  • angielski
zip 5,2 MB Do pobrania

Deklaracja zgodności

  • niemiecki
  • angielski
pdf 55 KB Do pobrania

Ceryfikat CSA

  • angielski
pdf 44 KB Do pobrania

UL recognized certificate UL508/CSA C22.2 No.14-13

  • angielski
pdf 210 KB Do pobrania

UL recognized certificate UL499/CSA C22.2 No.88-1958

  • angielski
pdf 290 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaPFH-T 650PFH-T 800PFH-T 1000PFH-T 1200
Numer artykułu230 V17065710034170807100341709971003417099810034

Numery artykułów dla innych typów dostępne na żądanie.

Zalety produktów

  1. 1

    Różne opcje montażu

    bezpośrednio na ścianie za pomocą śrub lub mocowanie zatrzaskowe na szynie DIN.

  2. 2

    Pewna ochrona

    przed skraplaniem w szafie poprzez szybkie ogrzewanie dzięki technologii PTC.

  3. 3

    Szeroka gama

    mocy grzewczych od 200 do 1200 W w jednej kompaktowej, małej obudowie.

  4. 4

    Przyłącze elektryczne

    za pośrednictwem złącza wtykowego.

  5. 5

    Ochrona na palce

    na wlocie i wylocie powietrza, jak również niska temperatura powierzchni pozwalają na bezpieczną pracę.

  6. 6

    Stosowane przede wszystkim

    w dużych szafach sterujących w celu uniknięcia nadmiernie niskich temperatur lub zbyt wysokiej wilgotności względnej.

  7. 7

    Zintegrowany, regulowany termostat

    zapewnia automatyczne sterowanie minimalną temperaturą szafy.