Dane | PFH 650 | PFH 800 | PFH 1000 | PFH 1200 | |
---|---|---|---|---|---|
Wydajność grzewcza (Ta = +10 °C) | 650 W | 800 W | 1000 W | 1200 W | |
Rodzaj ochrony dla użytkowaniazgodnego z zastosowaniem | IP 20 | ||||
Temperatur roboczych | –40 … +70 °C / –40 … +158 °F | ||||
Temperatur przechowywania | –40 … +70 °C / –40 … +158 °F | ||||
Typ montażu | mocowanie uchwytowe dla 35 mm szyny profilowej według EN 60715 lub 4 x M5 śruby (poza zestawem) |
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.