Dmuchawy grzewcze FLH 250 SL i FLH 275 SLM zapobiegają kondensacji i zapewniają równomierny rozkład temperatury powietrza wewnątrz obudowy.
- wszystkie testy zostały przeprowadzone zgodnie z europejskimi normami EN 60068-2-6 / 60068-2-27 / 60068-2-29 Zastosowania kolejowe – Wyposażenie taboru kolejowego – Badania odporności na udary mechaniczne i wibracje, i dzięki temu są unikalne w branży
- można używać w warunkach ekstremalnych (–40 °C … +70 °C)
- konstrukcja dmuchawy z łożyskiem kulowym: gwarantowany długi okres eksploatacji
- ogrzewanie jest podłączane za pomocą wewnętrznych złączy
- niewielkie rozmiary urządzeń ogrzewających czynią z nich idealne rozwiązane do stosowania w obudowach o bardzo ograniczonej przestrzeni wewnętrznej