DTFI 9021

Klimatyzator 320 W
  • małe rozmiary oznaczają, że urządzenie to jest idealnym rozwiązaniem do płaskich szaf, konsol i jednostek sterowniczych
  • komunikaty diagnostyczne na wyświetlaczu sterowania
  • zintegrowany styk komunikacji usterek i drzwiowy
  • opcjonalnie urządzenie dostępne ze zintegrowanym systemem odparowywania kondensatu
  • prosty i szybki montaż bez wiercenia
  • mała wysokość konstrukcji zapewnia łatwość integracji w szafkach sterowniczych maszyn
  • wycięcie zgodne wentylatorami filtrującymi 3. i 4. generacji, rozmiar montażowy 6

montaż częściowo wpuszczany

rodzaj ochrony

montaż bez użycia narzędzi

kompatybilne wycięcia

Zgodność z wymogami EurAsian

Dane techniczne

DaneDTFI 9021
Napięcie znamionowe ±10 %AC 50/60 HzAC 60 Hz
400 V 2~¹230 V115 V
Moc chłodzenia
według EN 14511
A35/A35230 / 290 W320 / 340 W320 W
A35/A50220 / 280 W300 / 330 W250 W
Temperatura otoczenia+15 … +45 °C / +59 … +113 °F
Rodzaj ochrony
według EN 60529
IP 54w stosunku do szafy sterującej, w przypadku
zastosowania zgodnego z przeznaczeniem

1 odpowiednie dla różnych napięć zasilania (patrz specyficzny arkusz danych technicznych)

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji pobieranie na tej stronie.

Do pobrania

Opis Typu Wielkości
Conformity DTx 9xx1 pdf 370 KB Download
Manual STFI/DTI 9021 pdf 2,1 MB Download
Supplem. DTI/DTFI 9021 230V pdf 380 KB Download
Suppl. DTI/DTFI 9021 115V 60Hz pdf 430 KB Download
Supplement DTFI 9021 400V 2~SC pdf 440 KB Download
Opis Języka Typu Wielkości Do pobrania

Karta katalogowa

  • polski
pdf 260 KB Do pobrania

Arkusz danych 115 V

  • angielski
pdf 280 KB Do pobrania

Arkusz danych 230 V

  • angielski
pdf 320 KB Do pobrania

Arkusz danych 400 V

  • angielski
pdf 340 KB Do pobrania

Wycięcie

  • angielski
pdf 51 KB Do pobrania

Rysunek

  • angielski
zip 6,2 MB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • rosyjski
pdf 440 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaDTFI 9021
TypNapięcie znamionowe400 V AC230 V AC115 V AC
Kontroler standardowy (Standard Controller)Numer artykułu132931490551329314105513293144055

Aby uprościć proces zamawiania i zapewnić bezpieczną dostawę, prosimy o dokładne sprawdzenie podanych niżej numerów artykułów.

Numery artykułów dla innych typów dostępne na żądanie.

Wideo

Klimatyzatory DTI Film wideo

Film ten przedstawia łatwy montaż (częściowo wpuszczanych) klimatyzatorów DTI firmy Pfannenberg z serii ICS. Klimatyzatory te zaprojektowano, by spełniały wszystkie wymagania dotyczące częściowo wpuszczanego montażu dla wszystkich rozmiarów szaf sterowniczych.

Zalety produktów

  1. 1

    Klimatyzator standardowy

    z atrakcyjnym stosunkiem ceny do wydajności dla bezpiecznego chłodzenia przemysłowych szaf sterowniczych.

  2. 2

    Skraplacz

    z szerokim rozstawem żeber pozwala na bardzo długie odstępy między przeglądami technicznymi, nawet jeśli nie ma dodatkowej nanopowłoki.

  3. 3

    Duża odległość pomiędzy otworem wlotowym a otworem wylotowym

    zapewniająca bezpieczną cyrkulację powietrza i wyeliminowanie gorących miejsc.

  4. 4

    Pomocnicza krawędź do montażu

    dzięki niej klimatyzator może stać samodzielnie podczas wypakowywania go oraz przed montażem, a także zapobiega ona niekontrolowanemu wyślizgnięciu się jednostki podczas montażu w wycięciu montażowym przeprowadzanego przez jedną osobę.

  5. 5

    Zintegrowany styk komunikacji usterek i drzwiowy

    do automatycznego przechodzenia w tryb stand-by, jeżeli drzwi są otwarte i włącza się przekaźnik będący scentralizowanym komunikatorem błędu, na przykład w przypadku braku napięcia zasilania, zbyt wysokiej albo zbyt niskiej temperatury, uszkodzenia czujnika temperatury albo zwarcia w obiegu powietrza.

  6. 6

    Najwyższa wszechstronność

    ze względu na odpowiednie dopasowanie wycięć do pięciu klas wydajności, a także do wymienników ciepła powietrze/woda i powietrze/powietrze firmy Pfannenberg.

  7. 7

    Wbudowane uszczelnienie

    wykończone i doskonale zamontowane.