Dane | DTI 6301 | DTS 6301 | |||
---|---|---|---|---|---|
Napięcie znamionowe ¹ ±10 % | AC 50/60 Hz | ||||
400 V 2~ | 230 V | 400 V 2~ | 230 V | ||
Moc chłodzenia według EN 14511 | A35/A35 | 1550 W | |||
A35/A50 | 1200 W | ||||
Temperatura otoczenia | +10 … +55 °C / +50 … +131 °F | ||||
Stopień ochrony według EN 60529 | IP 55 | w stosunku do szafy sterującej, w przypadku zastosowania zgodnego z przeznaczeniem | |||
Zarządzanie kondensatem | zintegrowany system odparowywania kondensatu z przepustem bezpieczeństwa |
1 Wersja 115 V dostępna na żądanie. Jednostki 400 V mogą być obsługiwane przy 460 V za pomocą przełącznika
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.