DTI/DTS 6301C

εCOOL Klimatyzatory Compact 1500 W

DTI: do częściowo wpuszczonego montażu w drzwiach lub ścianie bocznej
DTS: do zewnętrznego montażu w drzwiach lub ścianie bocznej

  • wytrzymała stalowa pokrywa, łatwość malowania
  • kompaktowa budowa dla mniejszych szaf lub do chłodzenia gorących miejsc
  • bardzo wysoki współczynnik efektywności energetycznej (EER)
  • interfejs do używania oprogramowania εCOOL-Plant w modelu z kontrolerem wielourządzeniowym (Multi Controller – MC) z licznikiem godzin eksploatacji i opcją obserwacji historii błędów do celów procesu konserwacji zapobiegawczej oraz dokładnej analizy błędów
  • łatwość obsługi dzięki bezpośredniemu dostępowi do PCB oraz wentylatorów – dlatego też czas naprawy jest o 80 % krótszy
  • dodatkowy czujnik temperatury w modelu z kontrolerem wielourządzeniowym (Multi Controller – MC) pozwala dezaktywować wewnętrzny wentylator i odparowywanie kondensatu, aby uzyskać dodatkowe 10 % oszczędności energii i wydłużenie żywotności wentylatora
  • opcjonalny filtr wstępny, który można ulepszyć za pomocą filtra z aluminium, filtra z włókniny albo filtra harmonijkowego w celu stosowania klimatyzatorów w różnych warunkach zewnętrznych

montaż częściowo wpuszczany (DTI)

montaż z boku (DTS)

rodzaj ochrony

najwyższy współczynnik efektywności energetycznej / oszczędność energii

duża odległość wewn./zewn.

wycięcie jak w jednostkach P/P | P/W

montaż bez użycia narzędzi (DTI)

wymiana maty filtracyjnej bez użycia narzędzi

przyjazne w obsłudze

Zgodność z wymogami EurAsian

Dane techniczne

DaneDTI 6301CDTS 6301C
Napięcie znamionowe ¹ ±10 %AC 50/60 Hz
230 V400 V 2~230 V400 V 2~
Moc chłodzenia
według EN 14511
A35/A351500 W
A35/A50850 W
Temperatura otoczenia+15 … +55 °C
Rodzaj ochrony
według EN 60529
IP 54w stosunku do szafy sterującej, w przypadku zastosowania zgodnego z przeznaczeniem
Separator kondensatuzintegrowany system odparowywania kondensatu z zabezpieczeniem przed przepełnieniem

1 Jednostki 400 V można używać przy 460 V poprzez podłączenie innego wtyku na transformatorze.

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji pobieranie na tej stronie.

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity DTx 6xx1 pdf 54 KB Download
Conformity_UKCA_085507009_Rev01_Mar24_DTI_DTS6xx1.pdf pdf 37 KB Download
Op.in. DTx 62/6301C MC 400V 2~ pdf 4,8 MB Download
Op.in. DTx 62/6301C SC 400V 2~ pdf 4,6 MB Download
Op. inst. DTx 62/6301C MC 230V pdf 4,8 MB Download
Op. inst. DTx 62/6301C SC 230V pdf 4,5 MB Download
Supplement Test mode + MM (MC) pdf 250 KB Download
Short operat. instruction pdf 710 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • polski
pdf 790 KB Do pobrania

Model 3D DTI (STEP)

  • angielski
zip 5,5 MB Do pobrania

Model 3D DTS (STEP)

  • angielski
zip 5,2 MB Do pobrania

Wycięcie DTI (DXF)

  • angielski
  • niemiecki
dxf 79 KB Do pobrania

Wycięcie DTS (DXF)

  • angielski
  • niemiecki
dxf 80 KB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • polski
pdf 1,6 MB Do pobrania

UL recognized certificate

  • angielski
pdf 390 KB Do pobrania

Dalsze narzędzia programowe do cyfrowej integracji produktów z planowaniem i dokumentacją (takie jak makra Eplan) można znaleźć na stronie MyPfannenberg.

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaDTI 6301C
TypNapięcie znamionowe230 V AC400 V AC
Kontroler standardowy (Standard Controller)Numer artykułu1389531105513895319055
Kontroler wielourządzeniowy (Multi Controller)Numer artykułu1389532105513895329055
Dane do zamówieniaDTS 6301C
TypNapięcie znamionowe230 V AC400 V AC
Kontroler standardowy (Standard Controller)Numer artykułu1388531105513885319055
Kontroler wielourządzeniowy (Multi Controller)Numer artykułu1388532105513885329055

Wideo

Wprowadzenie klimatyzatorów εCOOL (DTI/DTS/DTT 6xxx).

Zalety produktów

  1. 1

    Kompaktowa budowa

    dla mniejszych szaf lub do chłodzenia gorących miejsc.

  2. 2

    Montaż bez narzędzi (DTI)

    może wykonać jedna osoba w niecałe 3 minuty, co obniża koszty montażu o 55%.

  3. 3

    bardzo wysoki współczynnik efektywności energetycznej (EER)

    oszczędności energii do 43% oraz obniżenie kosztów eksploatacji.

  4. 4

    Najwyższa wszechstronność

    ze względu na odpowiednie dopasowanie wycięć do dwóch klas wydajności, a także do wymienników ciepła powietrze/woda i powietrze/powietrze firmy Pfannenberg.

  5. 5

    Przyjazne w obsłudze

    dzięki bezpośredniemu dostępowi do PCB oraz wentylatorów, dlatego też czas naprawy jest o 80% krótszy.

  6. 6

    Wbudowane uszczelnienie (DTI)

    wykończone i doskonale zamontowane.

  7. 7

    Pomocnicza krawędź do montażu

    dzięki niej klimatyzator może stać samodzielnie podczas wypakowywania go oraz przed montażem, a także zapobiega ona niekontrolowanemu wyślizgnięciu się jednostki podczas montażu w wycięciu montażowym przeprowadzanego przez jedną osobę.

  8. 8

    Zintegrowane odparowywanie kondensatu

    bez gromadzenia się kałuż wody pod urządzeniem, co zwiększa poziom bezpieczeństwa podczas pracy.

  9. 9

    Opcjonalny filtr wstępny,

    który można zmodernizować za pomocą filtra z aluminium, filtra z włókniny albo filtra harmonijkowego w celu stosowania klimatyzatorów w różnych warunkach zewnętrznych.

  10. 10

    Interfejs służący do korzystania z εCOOL-Plant

    w modelu Multi Controller (MC) z licznikiem godzin eksploatacji i opcją obserwacji historii błędów do celów procesu konserwacji zapobiegawczej oraz dokładnej analizy błędów.

  11. 11

    Dodatkowy czujnik temperatury

    Model Multi Controller (MC) pozwala dezaktywować wewnętrzny wentylator i skondensować parowanie tak, aby uzyskać 10% oszczędności energii i wydłużyć żywotność wentylatora.

  12. 12

    Płytka dociskowa (DTI)

    pozwala na zainstalowanie klimatyzatora przez jedną osobę. Zabezpiecza to klimatyzator pozostawiony bez nadzoru przed upadkiem.