DTI/DTS 6801

Klimatyzatory εCOOL 4000 W

DTI: do częściowo wpuszczonego montażu w drzwiach lub ścianie bocznej
DTS: do zewnętrznego montażu w drzwiach lub ścianie bocznej

  • szczytowy współczynnik wydajności energetycznej
  • oszczędność energii: zmniejszone emisje CO2 = przyjazność dla środowiska
  • kondensator z płytkami w dużych odstępach zapewnia bardzo skuteczną ochronę przed silnie zanieczyszczonym powietrzem otoczenia
  • duża odległość między otworami wlotowym i wylotowym, bezpieczny obieg w obudowie elektrycznej dzięki długiemu przejściu powietrza eliminującemu gorące punkty
  • wyjątkowo łatwy serwis
  • nowy port USB (wersja MC) do łatwego pobierania ustawień parametrów/historii (wymagane oprogramowanie εCOOL-Plant firmy Pfannenberg)
  • opcjonalny filtr (łatwy w montażu w ramach późniejszej modernizacji)
  • tryb oszczędzania energii dostępny w wersji ze sterownikiem wielourządzeniowym (Multi Controller)

rodzaj ochrony

wymiana maty filtracyjnej bez użycia narzędzi

najwyższy współczynnik efektywności energetycznej / oszczędność energii

przyjazne w obsłudze

wycięcie jak w jednostkach P/P | P/W

duża odległość wewn./zewn.

montaż bez użycia narzędzi (DTI)

montaż częściowo wpuszczany (DTI)

montaż z boku (DTS)

Zgodność z wymogami EurAsian

Dane techniczne

DaneDTI 6801DTS 6801
Napięcie znamionowe ±10 %AC 50/60 Hz
400/460 V 3~
Moc chłodzenia
według EN 14511
A35/A354000 W
A35/A503050 W
Temperatura otoczenia+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
Rodzaj ochrony
według EN 60529
IP 54w stosunku do szafy sterującej, w przypadku
zastosowania zgodnego z przeznaczeniem
Zarządzanie kondensatemzintegrowany system odparowywania kondensatu
z przepustem bezpieczeństwa

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji pobieranie na tej stronie.

Do pobrania

Opis Typu Wielkości
Conformity DTx 6xx1 pdf 130 KB Download
Oper. instr. DTx 6801 MC 400V pdf 5,4 MB Download
Oper. instr. DTx 6801 SC 400V pdf 5,3 MB Download
Short operat. instruction DTx pdf 1,0 MB Download
Opis Języka Typu Wielkości Do pobrania

Karta katalogowa

  • polski
pdf 290 KB Do pobrania

Wycięcie DTI

  • angielski
zip 5,7 KB Do pobrania

Wycięcie DTS

  • angielski
zip 5,9 KB Do pobrania

Rysunek DTI

  • angielski
zip 140 KB Do pobrania

Rysunek DTS

  • angielski
zip 120 KB Do pobrania

Rysunek DTI (STEP)

  • angielski
zip 4,1 MB Do pobrania

Rysunek DTS (STEP)

  • angielski
zip 4,2 MB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • rosyjski
pdf 440 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaDTI 6801DTS 6801
TypNapięcie znamionowe400/460 V AC
Kontroler standardowy (Standard Controller)Numer artykułu1389681205513886812055
Kontroler wielourządzeniowy (Multi Controller)Numer artykułu1389682205513886822055

Aby uprościć proces zamawiania i zapewnić bezpieczną dostawę, prosimy o dokładne sprawdzenie podanych niżej numerów artykułów.

Wideo

Wprowadzenie klimatyzatorów εCOOL (DTI/DTS/DTT 6xxx)

Klimatyzatory DTI Film wideo

Film ten przedstawia łatwy montaż (częściowo wpuszczanych) klimatyzatorów DTI firmy Pfannenberg z serii ICS. Klimatyzatory te zaprojektowano, by spełniały wszystkie wymagania dotyczące częściowo wpuszczanego montażu dla wszystkich rozmiarów szaf sterowniczych.

Zalety produktów

  1. 1

    Montaż bez narzędzi (DTI)

    może wykonać jedna osoba w niecałe 3 minuty, co obniża koszty montażu o 55%.

  2. 2

    Wbudowane uszczelnienie (DTI)

    wykończone i doskonale zamontowane.

  3. 3

    Wysoki współczynnik efektywności energetycznej (EER)

    oszczędności energii do 43% oraz obniżenie kosztów eksploatacji.

  4. 4

    Duża odległość pomiędzy otworem wlotowym a otworem wylotowym

    zapewniająca bezpieczną cyrkulację powietrza i wyeliminowanie gorących miejsc.

  5. 5

    Skraplacz

    z szerokim rozstawem żeber pozwala na bardzo długie odstępy między przeglądami technicznymi, nawet jeśli nie ma dodatkowej nanopowłoki.

  6. 6

    Opcjonalny filtr wstępny,

    który można zmodernizować za pomocą filtra z aluminium, filtra z włókniny albo filtra harmonijkowego w celu stosowania klimatyzatorów w różnych warunkach zewnętrznych.

  7. 7

    Pomocnicza krawędź do montażu

    dzięki niej klimatyzator może stać samodzielnie podczas wypakowywania go oraz przed montażem, a także zapobiega ona niekontrolowanemu wyślizgnięciu się jednostki podczas montażu w wycięciu montażowym przeprowadzanego przez jedną osobę.

  8. 8

    Płytka dociskowa (DTI)

    pozwala na zainstalowanie klimatyzatora przez jedną osobę. Zabezpiecza to klimatyzator pozostawiony bez nadzoru przed upadkiem.

  9. 9

    Najwyższa wszechstronność

    ze względu na odpowiednie dopasowanie wycięć do pięciu klas wydajności, a także do wymienników ciepła powietrze/woda i powietrze/powietrze firmy Pfannenberg.

  10. 10

    Dodatkowy czujnik temperatury

    Model Multi Controller (MC) pozwala dezaktywować wewnętrzny wentylator i skondensować parowanie tak, aby uzyskać 10% oszczędności energii i wydłużyć żywotność wentylatora.

  11. 11

    Interfejs służący do korzystania z εCOOL-Plant

    w modelu Multi Controller (MC) z licznikiem godzin eksploatacji i opcją obserwacji historii błędów do celów procesu konserwacji zapobiegawczej oraz dokładnej analizy błędów.

  12. 12

    Zintegrowane odparowywanie kondensatu

    bez gromadzenia się kałuż wody pod urządzeniem, co zwiększa poziom bezpieczeństwa podczas pracy.