DTI/DTS 6X1E

Klimatyzatory εCOOL 1000–2800 W

DTI: do częściowo wpuszczonego montażu w drzwiach lub ścianie bocznej
DTS: do zewnętrznego montażu w drzwiach lub ścianie bocznej

  • dzięki wysoce wydajnej kontroli prędkości, każda jednostka obejmuje szeroki zakres wydajności. Prowadzi to do małej różnorodności typów i odpowiednio do dużego bezpieczeństwa projektu.
  • między innymi innowacjami, technologia bezszczotkowego prądu stałego (BLDC) zapewnia najwyższą na rynku efektywność energetyczną.
  • sterownik XC: jednostka operacyjna opracowana specjalnie dla tej serii przez firmę Pfannenberg umożliwia komunikację między jednostką chłodzącą a sterowaniem maszyny, a także integrację z procesami produkcyjnymi.
  • duża odległość między otworami wlotowym i wylotowym, bezpieczny obieg w obudowie elektrycznej dzięki długiemu przejściu powietrza eliminującemu gorące punkty.
  • wyjątkowo łatwy serwis oraz opcjonalny filtr (łatwy w montażu w ramach późniejszej modernizacji).
  • interfejs komunikacyjny „Modbus” do zintegrowania jednostki chłodzącej z istniejącym sterownikiem maszyny lub w chmurze.

montaż częściowo wpuszczany (DTI)

montaż z boku (DTS)

rodzaj ochrony

najwyższy współczynnik efektywności energetycznej / oszczędność energii

wysoka wydajność w wysokiej temperaturze

połączenia

duża odległość wewn./zewn.

wycięcie jak w jednostkach P/P | P/W

montaż bez użycia narzędzi

wymiana maty filtracyjnej bez użycia narzędzi

przyjazne w obsłudze

Dane techniczne

DaneDTI 6X1EDTS 6X1E
Moc chłodzeniaautomatycznie dostosowuje
się do obciążenia termicznego
1000–2800 W
Napięcie znamionoweAC 50/60 Hz
230 V ±10 %400 / 460 V ±10 %230 V ±10 %400 / 460 V ±10 %
Moc chłodzeniaA35/A203300 W
Moc chłodzenia
według EN 14511
A35/A352800 W
A35/A502100 W
Prąd rozruchowyłagodny rozruch
Temperatura otoczenia+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
Rodzaj ochrony
według EN 60529
IP 54w stosunku do szafy sterującej, w przypadku zastosowania zgodnego z przeznaczeniem
Zarządzanie kondensatemzintegrowany system odparowywania kondensatu z przepustem bezpieczeństwa

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity DTx 6XxE pdf 53 KB Download
Op. instr. DTx 6X1E 400V pdf 82 MB Download
Op. instr. DTx 6X1E 230V pdf 66 MB Download
Short operat. instruction pdf 710 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 890 KB Do pobrania

Wycięcie DTI (DXF)

  • angielski
dxf 130 KB Do pobrania

Wycięcie DTS (DXF)

  • angielski
dxf 160 KB Do pobrania

Model 3D DTI (STEP)

  • angielski
zip 610 KB Do pobrania

Model 3D DTS (STEP)

  • angielski
zip 590 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaDTI 6X1EDTS 6X1E
TypNapięcie znamionowe230 V400/460 V230 V400/460 V
XC ControllerNumer artykułu13897331555138973325551388733155513887332555

Zalety produktów

  1. 1

    Uproszczone wymiarowanie

    Dzięki wysoce skutecznej kontroli prędkości, każda jednostka obejmuje szeroki zakres mocy. Prowadzi to do małej różnorodności pod względem rodzajów i co za tym idzie do większego bezpieczeństwa wynikającego ze sposobu zaprojektowania urządzenia.

    (1) DTI 6X1E o zakresie wydajności 1000–2800 W.
    (2) DTI 6X2E od 2000 do 4500 W 

  2. 2

    Wysoce skuteczna technologia BLDC

    między innymi innowacyjna, bezszczotkowa technologia prądu stałego (Brushless DC) pozwala na osiągnięcie wyjątkowej wydajności energetycznej.

  3. 3

    Modbus

    interfejs komunikacyjny „Modbus” służący do integrowania klimatyzatora z istniejącym sterowaniem maszyny lub w rozwiązaniu opartym na chmurze.

  4. 4

    Kontroler XC

    Jednostka operacyjna opracowana specjalnie dla tej serii pozwala na komunikację z klimatyzatorem i maszyną sterującą, jak również na integrację z procesem produkcji.

  5. 5

    Długi przepływ powietrza

    Duża odległość pomiędzy otworem wylotowym zimnego powietrza (na dole), a otworem wlotowym ciepłego powietrza (u góry) aerodynamicznie poprawia cyrkulację w szafie sterowniczej, co zapobiega powstawaniu gorących miejsc na szczególnie obciążonych elementach.