Dane | DTI 6X2E | DTS 6X2E | |||
---|---|---|---|---|---|
Moc chłodzenia | regulowana | 2000–4500 W | |||
Napięcie znamionowe | AC 50/60 Hz | ||||
230 V ±10 % | 400 / 460 V ±10 % | 230 V ±10 % | 400 / 460 V ±10 % | ||
Moc chłodzenia | A35/A20 | 4800 W | |||
Moc chłodzenia według EN 14511 | A35/A35 | 4500 W | |||
A35/A50 | 3100 W | ||||
Prąd rozruchowy | łagodny rozruch | ||||
Temperatura otoczenia | +15 … +55 °C / +59 … +131 °F | ||||
Rodzaj ochrony według EN 60529 | IP 54 | w stosunku do szafy sterującej w przypadku zastosowania zgodnego z przeznaczeniem | |||
Zarządzanie kondensatem | zintegrowany system odparowywania kondensatu z przepustem bezpieczeństwa |
DTI/DTS 6X2E
DTI: do częściowo wpuszczonego montażu w drzwiach lub ścianie bocznej
DTS: do zewnętrznego montażu w drzwiach lub ścianie bocznej
- dzięki wysoce wydajnej kontroli prędkości, każda jednostka obejmuje szeroki zakres wydajności. Prowadzi to do małej różnorodności typów i odpowiednio do dużego bezpieczeństwa projektu.
- między innymi innowacjami, technologia bezszczotkowego prądu stałego (BLDC) zapewnia najwyższą na rynku efektywność energetyczną.
- sterownik XC: jednostka operacyjna opracowana specjalnie dla tej serii przez firmę Pfannenberg umożliwia komunikację między jednostką chłodzącą a sterowaniem maszyny, a także integrację z procesami produkcyjnymi.
- duża odległość między otworami wlotowym i wylotowym, bezpieczny obieg w obudowie elektrycznej dzięki długiemu przejściu powietrza eliminującemu gorące punkty.
- wyjątkowo łatwy serwis oraz opcjonalny filtr (łatwy w montażu w ramach późniejszej modernizacji).
- interfejs komunikacyjny „Modbus” do zintegrowania jednostki chłodzącej z istniejącym sterownikiem maszyny lub w chmurze.
Dane techniczne
Do pobrania
Opis | Język | Format | Rozmiar | Do pobrania |
---|---|---|---|---|
Karta katalogowa |
|
750 KB | Do pobrania | |
Wycięcie DTI (DXF) |
|
130 KB | Do pobrania | |
Wycięcie DTS (DXF) |
|
160 KB | Do pobrania | |
Model 3D DTI (STEP) |
|
860 KB | Do pobrania | |
Model 3D DTS (STEP) |
|
820 KB | Do pobrania |
Dane do zamówienia
Dane do zamówienia | DTI 6X2E | DTS 6X2E | |||
---|---|---|---|---|---|
Typ | Napięcie znamionowe | 230 V | 400/460 V | 230 V | 400/460 V |
XC Controller | Numer artykułu | 13897831555 | 13897832555 | 13887831555 | 13887832555 |
Zalety produktów
-
1
Uproszczone wymiarowanie
Dzięki wysoce skutecznej kontroli prędkości, każda jednostka obejmuje szeroki zakres mocy. Prowadzi to do małej różnorodności pod względem rodzajów i co za tym idzie do większego bezpieczeństwa wynikającego ze sposobu zaprojektowania urządzenia.
(1) DTI 6X1E o zakresie wydajności 1000–2800 W.
(2) DTI 6X2E od 2000 do 4500 W Zakres mocy 1000–4500 -
2
Wysoce skuteczna technologia BLDC
Innowacyjna, bezszczotkowa technologia prądu stałego (Brushless DC) pozwala na osiągnięcie wyjątkowej wydajności energetycznej (EER) wynoszącej >6. Zatem chłodzenie odbywa się z dużą precyzją w ramach bardzo wąskiego zakresu tolerancji.
-
3
Modbus
interfejs komunikacyjny „Modbus” służący do integrowania klimatyzatora z istniejącym sterowaniem maszyny lub w rozwiązaniu opartym na chmurze.
-
4
Kontroler XC
Jednostka operacyjna opracowana specjalnie dla tej serii pozwala na komunikację z klimatyzatorem i maszyną sterującą, jak również na integrację z procesem produkcji.
-
5
Długi przepływ powietrza
Duża odległość pomiędzy otworem wylotowym zimnego powietrza (na dole), a otworem wlotowym ciepłego powietrza (u góry) aerodynamicznie poprawia cyrkulację w szafie sterowniczej, co zapobiega powstawaniu gorących miejsc na szczególnie obciążonych elementach.