DTI/DTS 9031

Klimatyzator 510 W

DTI: do częściowo wpuszczonego montażu w drzwiach lub ścianie bocznej
DTS: do zewnętrznego montażu w drzwiach lub ścianie bocznej

  • do stosowania z drzwiami o szerokości 400 mm w obudowie elektrycznej
  • duża odległość między otworami wlotowym i wylotowym, bezpieczny obieg dzięki długiemu przejściu powietrza eliminującemu gorące punkty
  • zintegrowany styk komunikacji usterek i drzwiowy
  • warianty DTI: szybki montaż bez wiercenia i nakładania uszczelnienia obudowy elektrycznej

duża odległość wewn./zewn.

rodzaj ochrony

montaż częściowo wpuszczany (DTI)

montaż z boku (DTS)

montaż bez użycia narzędzi (DTI)

Dane techniczne

DaneDTI/DTS 9031
Napięcie znamionowe ±10 %AC 50/60 HzAC 60 Hz
400 V 2~¹230 V115 V
Moc chłodzenia
według EN 14511
A35/A35410 / 540 W510 / 580 W585 W
A35/A50305 / 360 W365 / 395 W545 W
Temperatura otoczenia+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
Rodzaj ochrony
według EN 60529
IP 54w stosunku do szafy sterującej, w przypadku
zastosowania zgodnego z przeznaczeniem

1 odpowiednie dla różnych napięć zasilania (patrz specyficzny arkusz danych technicznych)

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji pobieranie na tej stronie.

Do pobrania

Opis Typu Wielkości
Conformity DTx 9xx1 pdf 370 KB Download
Manual DTx 9x41 pdf 1,0 MB Download
Manual Controller pdf 4,6 MB Download
Manual DTx 9x31 pdf 1,2 MB Download
Supplement DTx 9031 230V SC pdf 450 KB Download
Supplement DTx 9031 115V SC pdf 450 KB Download
Supplement DTx 9031 400V 2~ SC pdf 750 KB Download
Supplement operating device pdf 1,2 MB Download
Supplement DTx 9031 230V CC/MC pdf 480 KB Download
Supplem. DTx 9031 400V 2~ MC pdf 770 KB Download
Supplem. DTx 9031 115V CC/MC pdf 480 KB Download
Opis Języka Typu Wielkości Do pobrania

Karta katalogowa

  • polski
pdf 190 KB Do pobrania

Arkusz danych 115V

  • angielski
pdf 310 KB Do pobrania

Arkusz danych 230V

  • angielski
pdf 310 KB Do pobrania

Arkusz danych 400V

  • angielski
pdf 470 KB Do pobrania

Wycięcie

  • angielski
pdf 93 KB Do pobrania

Rysunki DTS

  • angielski
zip 1,1 MB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • rosyjski
pdf 440 KB Do pobrania

Instrukcja obsługi kontrolera

  • niemiecki
  • angielski
  • francuski
  • niderlandzki
  • szwedzki
  • włoski
  • hiszpański
pdf 8,6 MB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaDTI 9031
TypNapięcie znamionowe400 V AC230 V AC115 V AC
Kontroler standardowy (Standard Controller)Numer artykułu132950490551329504105513295044055
Kontroler wielourządzeniowy (Multi Controller)Numer artykułu132950790551329507105513295074055
Dane do zamówieniaDTS 9031
TypNapięcie znamionowe400 V AC230 V AC115 V AC
Kontroler standardowy (Standard Controller)Numer artykułu132450490551324504105513245044055
Kontroler wielourządzeniowy (Multi Controller)Numer artykułu132450790551324507105513245074055

Aby uprościć proces zamawiania i zapewnić bezpieczną dostawę, prosimy o dokładne sprawdzenie podanych niżej numerów artykułów.

Numery artykułów dla innych typów dostępne na żądanie.

Wideo

Klimatyzatory DTI Film wideo

Film ten przedstawia łatwy montaż (częściowo wpuszczanych) klimatyzatorów DTI firmy Pfannenberg z serii ICS. Klimatyzatory te zaprojektowano, by spełniały wszystkie wymagania dotyczące częściowo wpuszczanego montażu dla wszystkich rozmiarów szaf sterowniczych.

Zalety produktów

  1. 1

    Klimatyzator standardowy

    z atrakcyjnym stosunkiem ceny do wydajności dla bezpiecznego chłodzenia przemysłowych szaf sterowniczych.

  2. 2

    Montaż bez narzędzi (DTI)

    może wykonać jedna osoba w niecałe 3 minuty, co obniża koszty montażu o 55%.

  3. 3

    Skraplacz

    z szerokim rozstawem żeber pozwala na bardzo długie odstępy między przeglądami technicznymi, nawet jeśli nie ma dodatkowej nanopowłoki.

  4. 4

    Duża odległość pomiędzy otworem wlotowym a otworem wylotowym

    zapewniająca bezpieczną cyrkulację powietrza i wyeliminowanie gorących miejsc.

  5. 5

    Pomocnicza krawędź do montażu

  6. 6

    Płytka dociskowa (DTI)

    pozwala na zainstalowanie klimatyzatora przez jedną osobę. Zabezpiecza to klimatyzator pozostawiony bez nadzoru przed upadkiem.

  7. 7

    Najwyższa wszechstronność

    ze względu na kompatybilność wycięcia do 4 klas wydajności.

  8. 8

    Wbudowane uszczelnienie (DTI)

    wykończone i doskonale zamontowane.

  9. 9

    Zintegrowany styk komunikacji usterek i drzwiowy

    do automatycznego przechodzenia w tryb stand-by, jeżeli drzwi są otwarte i włącza się przekaźnik będący scentralizowanym komunikatorem błędu, na przykład w przypadku braku napięcia zasilania, zbyt wysokiej albo zbyt niskiej temperatury, uszkodzenia czujnika temperatury albo zwarcia w obiegu powietrza.