DTI/DTS 9041

Klimatyzator 870 W

DTI: do częściowo wpuszczonego montażu w drzwiach lub ścianie bocznej
DTS: do zewnętrznego montażu w drzwiach lub ścianie bocznej

  • do stosowania z drzwiami o szerokości 400 mm
  • duża odległość między otworami wlotowym i wylotowym, bezpieczny obieg w obudowie elektrycznej dzięki długiemu przejściu powietrza eliminującemu gorące punkty
  • zintegrowany styk komunikacji usterek i drzwiowy
  • opcjonalnie urządzenie dostępne ze zintegrowanym systemem odparowywania kondensatu
  • warianty DTI: szybki montaż bez wiercenia i nakładania uszczelnienia obudowy elektrycznej

montaż częściowo wpuszczany (DTI)

montaż z boku (DTS)

rodzaj ochrony

duża odległość wewn./zewn.

montaż bez użycia narzędzi (DTI)

Dane techniczne

DaneDTI/DTS 9041
Napięcie znamionowe ±10 %AC 50/60 HzAC 60 Hz
400 V 2~¹230 V115 V
Moc chłodzenia
według EN 14511
A35/A35810 W870 W790 W
A35/A50483 W580 W590 W
Temperatura otoczenia+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
Rodzaj ochrony
według EN 60529
IP 54w stosunku do szafy sterującej, w przypadku
zastosowania zgodnego z przeznaczeniem

1 odpowiednie dla różnych napięć zasilania (patrz specyficzny arkusz danych technicznych)

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji pobieranie na tej stronie.

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity DTx 9xx1 pdf 55 KB Download
Conformity_UKCA_085507005_Rev01_Mar24_DTI_DTS9xx1.pdf pdf 37 KB Download
Manual DTx 9x41 pdf 1,9 MB Download
Manual Controller pdf 4,6 MB Download
Manual DTx 9x31 pdf 1,2 MB Download
Supplement Test mode + MM (MC) pdf 250 KB Download
Supplement DTX 9041 230V SC pdf 470 KB Download
Supplement DTX 9041 115V SC pdf 470 KB Download
Supplement DTX 9041 400V 2~ SC pdf 730 KB Download
Supplement operating device pdf 1,2 MB Download
Supplement DTX 9041 230V CC/MC pdf 460 KB Download
Supplem. DTx9041 400V 2~ CC/MC pdf 500 KB Download
Supplem. DTx 9041 115V CC/MC pdf 460 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • polski
pdf 440 KB Do pobrania

Instrukcja obsługi

  • niemiecki
  • angielski
  • francuski
  • niderlandzki
  • szwedzki
  • włoski
  • hiszpański
pdf 1,0 MB Do pobrania

Instrukcja obsługi kontrolera

  • niemiecki
  • angielski
  • francuski
  • niderlandzki
  • szwedzki
  • włoski
  • hiszpański
pdf 8,6 MB Do pobrania

Arkusz danych 115V

  • niemiecki
  • angielski
  • francuski
pdf 340 KB Do pobrania

Arkusz danych 230V

  • niemiecki
  • angielski
  • francuski
pdf 400 KB Do pobrania

Arkusz danych 400V

  • niemiecki
  • angielski
  • francuski
pdf 410 KB Do pobrania

Model 3D DTS (STEP)

  • angielski
zip 1,3 MB Do pobrania

Model 3D DTS 400V (STEP)

  • angielski
zip 8,2 MB Do pobrania

Model 3D DTI (STEP)

  • angielski
zip 4,4 MB Do pobrania

Model 3D DTI 400V (STEP)

  • angielski
zip 6,9 MB Do pobrania

Wycięcie DTI 9041

  • angielski
  • niemiecki
pdf 79 KB Do pobrania

Wycięcie DTS 9041

  • angielski
  • niemiecki
pdf 150 KB Do pobrania

Cut-out DTS 9041

  • angielski
dxf 140 KB Do pobrania

Deklaracja zgodności

  • niemiecki
  • angielski
pdf 370 KB Do pobrania

UL recognized certificate

  • angielski
pdf 530 KB Do pobrania

Dalsze narzędzia programowe do cyfrowej integracji produktów z planowaniem i dokumentacją (takie jak makra Eplan) można znaleźć na stronie MyPfannenberg.

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaDTI 9041
TypNapięcie znamionowe400 V AC230 V AC115 V AC
Kontroler standardowy (Standard Controller)Numer artykułu132990490551329904105513299044055
Kontroler wielourządzeniowy (Multi Controller)Numer artykułu132990790551329907105513299074055
Dane do zamówieniaDTS 9041
TypNapięcie znamionowe400 V AC230 V AC115 V AC
Kontroler standardowy (Standard Controller)Numer artykułu132490490551324904105513249044055
Kontroler wielourządzeniowy (Multi Controller)Numer artykułu132490790551324907105513249074055

Aby uprościć proces zamawiania i zapewnić bezpieczną dostawę, prosimy o dokładne sprawdzenie podanych niżej numerów artykułów.

Numery artykułów dla innych typów dostępne na żądanie.

Wideo

Zalety produktów

  1. 1

    Klimatyzator standardowy

    z atrakcyjnym stosunkiem ceny do wydajności dla bezpiecznego chłodzenia przemysłowych szaf sterowniczych.

  2. 2

    Montaż bez narzędzi (DTI)

    może wykonać jedna osoba w niecałe 3 minuty, co obniża koszty montażu o 55%.

  3. 3

    Skraplacz

    z szerokim rozstawem żeber pozwala na bardzo długie odstępy między przeglądami technicznymi, nawet jeśli nie ma dodatkowej nanopowłoki.

  4. 4

    Duża odległość pomiędzy otworem wlotowym a otworem wylotowym

    zapewniająca bezpieczną cyrkulację powietrza i wyeliminowanie gorących miejsc.

  5. 5

    Pomocnicza krawędź do montażu

  6. 6

    Płytka dociskowa (DTI)

    pozwala na zainstalowanie klimatyzatora przez jedną osobę. Zabezpiecza to klimatyzator pozostawiony bez nadzoru przed upadkiem.

  7. 7

    Najwyższa wszechstronność

    ze względu na kompatybilność wycięcia do 4 klas wydajności.

  8. 8

    Wbudowane uszczelnienie (DTI)

    wykończone i doskonale zamontowane.

  9. 9

    Zintegrowany styk komunikacji usterek i drzwiowy

    do automatycznego przechodzenia w tryb stand-by, jeżeli drzwi są otwarte i włącza się przekaźnik będący scentralizowanym komunikatorem błędu, na przykład w przypadku braku napięcia zasilania, zbyt wysokiej albo zbyt niskiej temperatury, uszkodzenia czujnika temperatury albo zwarcia w obiegu powietrza.