DTS 9011H

Klimatyzator 300 W
  • łatwość obsługi serwisowej, niewielkie rozmiary
  • mały obszar montażowy, idealnie nadaje się do małych obudów elektrycznych i większych obudów do chłodzenia gorących punktów
  • prosty i szybki montaż dzięki wspornikom do montażu drzwiowego lub bocznego
  • wydajne wentylatory zapewniają optymalną cyrkulację powietrza wewnątrz obudowy
  • zintegrowany styk zbiorczy komunikacji usterek i drzwiowy (bezpotencjałowy)
  • 100 % niezawodności dzięki sterownikom firmy Pfannenberg

montaż z boku

rodzaj ochrony

Dane techniczne

DaneDTS 9011H
Napięcie znamionowe ±10 %AC 50/60 Hz
230 V
Moc chłodzenia
według EN 14511
A35/A35300 W
A35/A50180 W
Temperatura otoczenia+15 … +45 °C / +59 … +113 °F
Rodzaj ochrony
według EN 60529
IP 54w stosunku do szafy sterującej, w przypadku
zastosowania zgodnego z przeznaczeniem

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji pobieranie na tej stronie.

Do pobrania

Opis Języka Typu Wielkości Do pobrania

Karta katalogowa

  • polski
pdf 170 KB Do pobrania

Arkusz danych

  • angielski
pdf 440 KB Do pobrania

Rysunek

  • angielski
zip 1,4 MB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • rosyjski
pdf 440 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaDTS 9011H
TypNapięcie znamionowe230 V AC
Kontroler standardowy (Standard Controller)Numer artykułu13242541055

Aby uprościć proces zamawiania i zapewnić bezpieczną dostawę, prosimy o dokładne sprawdzenie podanych niżej numerów artykułów.

Numery artykułów dla innych typów dostępne na żądanie.

Zalety produktów

  1. 1

    Klimatyzator standardowy

    z atrakcyjnym stosunkiem ceny do wydajności dla bezpiecznego chłodzenia przemysłowych szaf sterowniczych.

  2. 2

    Skraplacz

    z szerokim rozstawem żeber pozwala na bardzo długie odstępy między przeglądami technicznymi, nawet jeśli nie ma dodatkowej nanopowłoki.

  3. 3

    Duża odległość pomiędzy otworem wlotowym a otworem wylotowym

    zapewniająca bezpieczną cyrkulację powietrza i wyeliminowanie gorących miejsc.

  4. 4

    Pomocnicza krawędź do montażu

    dzięki niej klimatyzator może stać samodzielnie podczas wypakowywania go oraz przed montażem, a także zapobiega ona niekontrolowanemu wyślizgnięciu się jednostki podczas montażu w wycięciu montażowym przeprowadzanego przez jedną osobę.

  5. 5

    Zintegrowany styk komunikacji usterek i drzwiowy

    do automatycznego przechodzenia w tryb stand-by, jeżeli drzwi są otwarte i włącza się przekaźnik będący scentralizowanym komunikatorem błedu, na przykład w przypadku braku napięcia zasilania, zbyt wysokiej albo zbyt niskiej temperatury, uszkodzenia czujnika temperatury albo zwarcia w obiegu powietrza.

  6. 6

    Najwyższa wszechstronność

    ze względu na odpowiednie dopasowanie wycięć do pięciu klas wydajności, a także do wymienników ciepła powietrze/woda i powietrze/powietrze firmy Pfannenberg.