DTS 3031

Klimatyzatory 306 W
  • mały rozmiar, idealnie nadaje się do małych szaf sterowniczych elektrycznych i większych szaf sterowniczych do chłodzenia gorących punktów
  • urządzenie szczególnie nadaje się do zastosowań w branży spożywczej i na zewnątrz budynków
  • utrzymuje testowane zgodnie z wymogami UL uszczelnienie NEMA typ 3R/4 i 4/4X na obudowie
  • wysoki stopień ochrony IP 56, nie wymaga obsługi serwisowej
  • kondensator z płytkami w odstępach 3 mm, wysoka ochrona przed silnie zanieczyszczonym powietrzem otoczenia

montaż z boku

NEMA 4/4X

NEMA 3R/4

Stal nierdzewna

Certyfikat UL

Dane techniczne

DaneDTS 3031 (NEMA 3R/4)DTS 3031 (NEMA 4/4X)
Napięcie znamionowe ±10 %AC 50/60 HzAC 60 HzAC 50/60 HzAC 60 Hz
230 V115 V230 V115 V
Moc chłodzenia
według EN 14511
A35/A35306 W
Temperatura otoczeniaSC+8 … +45 °C / +46 … +113 °F
Rodzaj ochrony
według NEMA
3R/4w stosunku do szafy sterującej, w przypadku
zastosowania zgodnego z przeznaczeniem
Zarządzanie kondensatemzintegrowany system odparowywania kondensatu
z przepustem bezpieczeństwa

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji pobieranie na tej stronie.

Do pobrania

Opis Typu Wielkości
DTS 3000 Series Manual pdf 4,5 MB Download
TechdataSht DTS3021/31 230V pdf 320 KB Download
Opis Języka Typu Wielkości Do pobrania

Karta katalogowa

  • polski
pdf 230 KB Do pobrania

Arkusz danych 230V

  • angielski
pdf 320 KB Do pobrania

Arkusz danych 115V

  • angielski
pdf 330 KB Do pobrania

Wycięcie

  • angielski
pdf 29 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaDTS 3031 (NEMA 3R/4)DTS 3031 (NEMA 4/4X)
TypNapięcie znamionowe230 V AC115 V AC230 V AC115 V AC
Kontroler standardowy (Standard Controller)Numer artykułu13383141355133831443551338314115813383144158

Aby uprościć proces zamawiania i zapewnić bezpieczną dostawę, prosimy o dokładne sprawdzenie podanych niżej numerów artykułów.

Zalety produktów

  1. 1

    Kompaktowa budowa

    Wytrzymały klimatyzator z kompaktową budową dla mniejszych szaf lub do chłodzenia gorących miejsc.

  2. 2

    Stal nierdzewna

    W modelu ze stali nierdzewnej z IP 56, szczególnie odpowiednim do zastosowań zewnętrznych lub w przemyśle spożywczym i przy produkcji napojów.

  3. 3

    Solidna budowa

    z przetestowanych, efektywnych energetycznie podzespołów.

  4. 4

    Skraplacz

    z szerokim rozstawem żeber pozwala na bardzo długie odstępy między przeglądami technicznymi, nawet jeśli nie ma dodatkowej nanopowłoki.

  5. 5

    Zintegrowane odparowywanie kondensatu

    bez gromadzenia się kałuż wody pod urządzeniem, co zwiększa poziom bezpieczeństwa podczas pracy.