DTS 3061/3081

Klimatyzator 694 W
  • mały rozmiar, idealnie nadaje się do małych szaf sterowniczych elektrycznych i większych szaf sterowniczych do chłodzenia gorących punktów
  • urządzenie szczególnie nadaje się do zastosowań w branży spożywczej i na zewnątrz budynków
  • utrzymuje testowane zgodnie z wymogami UL uszczelnienie NEMA typ 3R/4 na obudowie
  • wysoki stopień ochrony IP 56, nie wymaga obsługi serwisowej
  • kondensator z płytkami w odstępach 3 mm, wysoka ochrona przed silnie zanieczyszczonym powietrzem otoczenia

montaż z boku

NEMA 4/4X

NEMA 3R/4

Stal nierdzewna

Certyfikat UL

Dane techniczne

DaneDTS 3061 (NEMA 3R/4) / DTS 3081 (NEMA 4/4X)
Napięcie znamionowe ±10 %AC 50/60 HzAC 60 Hz
230 V115 V
Moc chłodzenia
według EN 14511
A35/A35694 W
A35/A50428 W
Temperatura otoczeniaSC+8 … +55 °C (+46 … +131 °F) / +8 … +45 °C (+46 … +113 °F)
LAP–40 … +55 °C (–40 … +131 °F)
Rodzaj ochrony
według NEMA
3R/4w stosunku do szafy sterującej,
w przypadku zastosowania zgodnego z przeznaczeniem
4/4Xw stosunku do szafy sterującej,
w przypadku zastosowania zgodnego z przeznaczeniem

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji pobieranie na tej stronie.

Aby uprościć proces zamawiania i zapewnić bezpieczną dostawę, prosimy o dokładne sprawdzenie podanych niżej numerów artykułów.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Supplement DTS 30xx 230V pdf 270 KB Download
Supplement DTS 30xx 115V pdf 260 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • polski
pdf 290 KB Do pobrania

Arkusz danych 230V

  • angielski
pdf 310 KB Do pobrania

Arkusz danych 115V

  • angielski
pdf 310 KB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • rosyjski
pdf 440 KB Do pobrania

Deklaracja zgodności

  • niemiecki
  • angielski
pdf 370 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaDTS 3061DTS 3081
TypNapięcie znamionowe230 V AC115 V AC230 V AC115 V AC
Kontroler standardowy (Standard Controller)Numer artykułu13382341355133823443551338234130013382344300
LAP1Numer artykułu13382341375133823443751338234117813382344178

Aby uprościć proces zamawiania i zapewnić bezpieczną dostawę, prosimy o dokładne sprawdzenie podanych niżej numerów artykułów.

1 LAP (Low Ambient Package, pakiet do niskiej temperatury otoczenia): obejmuje ogrzewanie 900 W i termostat do montażu wewnątrz obudowy

Zalety produktów

  1. 1

    Kompaktowa budowa

    Wytrzymały klimatyzator z kompaktową budową dla mniejszych szaf lub do chłodzenia gorących miejsc.

  2. 2

    Stal nierdzewna

    W modelu ze stali nierdzewnej z IP 56, szczególnie odpowiednim do zastosowań zewnętrznych lub w przemyśle spożywczym i przy produkcji napojów.

  3. 3

    Solidna budowa

    z przetestowanych, efektywnych energetycznie podzespołów.

  4. 4

    Skraplacz

    z szerokim rozstawem żeber pozwala na bardzo długie odstępy między przeglądami technicznymi, nawet jeśli nie ma dodatkowej nanopowłoki.

  5. 5

    Zintegrowane odparowywanie kondensatu

    bez gromadzenia się kałuż wody pod urządzeniem, co zwiększa poziom bezpieczeństwa podczas pracy.