DTS 3141/3161/3181

Klimatyzatory 1235 W
  • mały rozmiar, idealnie nadaje się do małych szaf sterowniczych elektrycznych i większych szaf sterowniczych do chłodzenia gorących punktów
  • urządzenie szczególnie nadaje się do zastosowań w branży spożywczej i na zewnątrz budynków
  • utrzymuje testowane zgodnie z wymogami UL uszczelnienie NEMA typ 3R/4 na obudowie
  • wysoki stopień ochrony IP 56, nie wymaga obsługi serwisowej
  • kondensator z płytkami w odstępach 3 mm, wysoka ochrona przed silnie zanieczyszczonym powietrzem otoczenia
  • zintegrowany system odparowywania kondensatu

montaż z boku

NEMA TYP 12

NEMA 3R/4

NEMA 4/4X

duża odległość wewn./zewn.

Stal nierdzewna

Certyfikat UL

Zgodność z wymogami EurAsian

Dane techniczne

DaneDTS 3141 (12) / DTS 3161 (3R/4) / DTS 3181 (4/4X)
Napięcie znamionowe ±10 %AC 50/60 HzAC 60 Hz
400/460 V 3~230 V115 V
Moc chłodzenia
według EN 14511
A35/A351235 W
A35/A50570 W
Temperatura otoczeniaSC+15 … +55 °C (+59 … +131 °F) / 0 … +55 °C (+32 … +131 °F) / 0 … +55 °C (+32 … +131 °F)
LAP–40 … +55 °C (–40 … +131 °F)
Rodzaj ochrony
według NEMA
12w stosunku do szafy sterującej, w przypadku zastosowania zgodnego z przeznaczeniem
3R/4
4/4X

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • polski
pdf 330 KB Do pobrania

Instrukcja obsługi

  • angielski
pdf 5,0 MB Do pobrania
  • niemiecki
pdf 4,9 MB Do pobrania

Arkusz danych 115V / 230V

  • angielski
  • niemiecki
  • francuski
pdf 250 KB Do pobrania

Arkusz danych 400V

  • angielski
  • niemiecki
  • francuski
pdf 250 KB Do pobrania

Model 3D DTS 3141 (STEP)

  • angielski
zip 13 MB Do pobrania

Model 3D DTS 3161 (STEP)

  • angielski
zip 13 MB Do pobrania

Model 3D DTS 3181 (STEP)

  • angielski
zip 13 MB Do pobrania

CE Deklaracja zgodności

  • niemiecki
  • angielski
pdf 190 KB Do pobrania

UL listed certificate

  • angielski
pdf 190 KB Do pobrania

UKCA Deklaracja zgodności

  • angielski
pdf 160 KB Do pobrania

Dalsze narzędzia programowe do cyfrowej integracji produktów z planowaniem i dokumentacją (takie jak makra Eplan) można znaleźć na stronie MyPfannenberg.

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaDTS 3141
TypNapięcie znamionowe400 V AC
Kontroler standardowy (Standard Controller)Numer artykułu13385436255
Dane do zamówieniaDTS 3161
TypNapięcie znamionowe400 V AC230 V AC115 V AC
Kontroler standardowy (Standard Controller)Numer artykułu133854363551338544135513385444355
LAP¹Numer artykułu133854363751338544137513385444375
Dane do zamówieniaDTS 3181
TypNapięcie znamionowe400 V AC230 V AC115 V AC
Kontroler standardowy (Standard Controller)Numer artykułu133854361581338544115813385444158
LAP¹Numer artykułu133854361781338544117813385444178

Aby uprościć proces zamawiania i zapewnić bezpieczną dostawę, prosimy o dokładne sprawdzenie podanych niżej numerów artykułów.

1 LAP (Low Ambient Package, pakiet do niskiej temperatury otoczenia): obejmuje ogrzewanie 900 W i termostat do montażu wewnątrz obudowy.

Zalety produktów

  1. 1

    Kompaktowa budowa

    Wytrzymały klimatyzator z kompaktową budową dla mniejszych szaf lub do chłodzenia gorących miejsc.

  2. 2

    Stal nierdzewna

    W modelu ze stali nierdzewnej z IP 56, szczególnie odpowiednim do zastosowań zewnętrznych lub w przemyśle spożywczym i przy produkcji napojów.

  3. 3

    Solidna budowa

    z przetestowanych, efektywnych energetycznie podzespołów.

  4. 4

    Skraplacz

    z szerokim rozstawem żeber pozwala na bardzo długie odstępy między przeglądami technicznymi, nawet jeśli nie ma dodatkowej nanopowłoki.

  5. 5

    Zintegrowane odparowywanie kondensatu

    bez gromadzenia się kałuż wody pod urządzeniem, co zwiększa poziom bezpieczeństwa podczas pracy.