DTS 3165 HT

Klimatyzator do wysokich temperatur 1948 W
  • urządzenie odpowiednie do zastosowań zewnętrznych
  • działa w ekstremalnych warunkach wysokiej temperatury otoczenia (+60 °C)
  • utrzymuje testowane zgodnie z wymogami UL uszczelnienie NEMA typ 3R/4 na obudowie
  • wysoki stopień ochrony IP 56, nie wymaga obsługi serwisowej
  • kondensator z płytkami w odstępach 3 mm, wysoka ochrona przed silnie zanieczyszczonym powietrzem otoczenia
  • duża odległość między otworami wlotowym i wylotowym, bezpieczny obieg w obudowie elektrycznej dzięki długiemu przejściu powietrza eliminującemu gorące punkty
  • zintegrowany system odparowywania kondensatu

montaż z boku

NEMA 3R/4

Certyfikat UL

Dane techniczne

DaneDTS 3165 HT
Napięcie znamionowe ±10 %AC 50/60 Hz
230 V
Moc chłodzenia
według EN 14511
A35/A351948 W
A40/A60845 W
Temperatura otoczenia0 … +60 °C / +32 … +140 °F
Rodzaj ochrony
według NEMA
3R/4w stosunku do szafy sterującej, w przypadku
zastosowania zgodnego z przeznaczeniem
Zarządzanie kondensatemzintegrowany system odparowywania kondensatu
z przepustem bezpieczeństwa

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji pobieranie na tej stronie.

Do pobrania

Opis Typu Wielkości
Opis Języka Typu Wielkości Do pobrania

Karta katalogowa

  • polski
pdf 430 KB Do pobrania

Arkusz danych

  • angielski
pdf 300 KB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • rosyjski
pdf 440 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaDTS 3165 HT
Napięcie znamionowe230 V AC
Numer artykułu13393641001

Aby uprościć proces zamawiania i zapewnić bezpieczną dostawę, prosimy o dokładne sprawdzenie podanych niżej numerów artykułów.