DTS 3241/3261/3281

Klimatyzatory 1900 W
  • mały rozmiar, idealnie nadaje się do małych szaf sterowniczych elektrycznych i większych szaf sterowniczych do chłodzenia gorących punktów
  • urządzenie szczególnie nadaje się do zastosowań w branży spożywczej i na zewnątrz budynków
  • wysoki stopień ochrony IP 56, nie wymaga obsługi serwisowej
  • utrzymuje testowane zgodnie z wymogami UL uszczelnienie NEMA typ 3R/4 na obudowie
  • kondensator z płytkami w odstępach 3 mm, wysoka ochrona przed silnie zanieczyszczonym powietrzem otoczenia
  • zintegrowany system odparowywania kondensatu

montaż z boku

NEMA TYP 12

NEMA 3R/4

NEMA 4/4X

duża odległość wewn./zewn.

Certyfikat UL

Dane techniczne

DaneDTS 3241 (12) / DTS 3261 (3R/4) / DTS 3281 (4/4X)
Napięcie znamionowe ±10 %AC 50/60 Hz
400 / 460 V 3~230 V
Moc chłodzenia
według EN 14511
A35/A351900 W
A35/A501758 W
Temperatura otoczeniaSC+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
LAP–40 … +55 °C / –40 … +131 °F
Rodzaj ochrony
według NEMA
12w stosunku do szafy sterującej, w przypadku zastosowania zgodnego z przeznaczeniem
3R/4
4/4X
Zarządzanie kondensatemzintegrowany system odparowywania kondensatu z przepustem bezpieczeństwa

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji pobieranie na tej stronie.

Do pobrania

Opis Typu Wielkości
Manual FLZ 520/530 54x pdf 290 KB Download
Manual DTS 32xx pdf 130 KB Download
Supplementt DTS 32xx 115V pdf 210 KB Download
Supplement DTS 32xx 230V pdf 250 KB Download
Supplement DTS 32xx 460V pdf 380 KB Download
Opis Języka Typu Wielkości Do pobrania

Karta katalogowa

  • polski
pdf 310 KB Do pobrania

Arkusz danych 115V

  • angielski
pdf 250 KB Do pobrania

Arkusz danych 230V

  • angielski
pdf 250 KB Do pobrania

Arkusz danych 400V

  • angielski
pdf 280 KB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • rosyjski
pdf 440 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaDTS 3241
TypNapięcie znamionowe400/460 V
Kontroler standardowy (Standard Controller)Numer artykułu13385736255
Dane do zamówieniaDTS 3261
TypNapięcie znamionowe400/460 V230 V115 V
Kontroler standardowy (Standard Controller)Numer artykułu133857363551338574135513385744355
LAP¹Numer artykułu133857363751338574137513385744375
Dane do zamówieniaDTS 3281
TypNapięcie znamionowe400/460 V230 V115 V
Kontroler standardowy (Standard Controller)Numer artykułu133857361581338574115813385744158
LAP¹Numer artykułu133857361781338574117813385744178

Aby uprościć proces zamawiania i zapewnić bezpieczną dostawę, prosimy o dokładne sprawdzenie podanych niżej numerów artykułów.

1 LAP (Low Ambient Package, pakiet do niskiej temperatury otoczenia): obejmuje ogrzewanie 900 W i termostat do montażu wewnątrz obudowy.

Zalety produktów

  1. 1

    Kompaktowa budowa

    Wytrzymały klimatyzator z kompaktową budową dla mniejszych szaf lub do chłodzenia gorących miejsc.

  2. 2

    Stal nierdzewna

    W modelu ze stali nierdzewnej z IP 56, szczególnie odpowiednim do zastosowań zewnętrznych lub w przemyśle spożywczym i przy produkcji napojów.

  3. 3

    Solidna budowa

    z przetestowanych, efektywnych energetycznie podzespołów.

  4. 4

    Skraplacz

    z szerokim rozstawem żeber pozwala na bardzo długie odstępy między przeglądami technicznymi, nawet jeśli nie ma dodatkowej nanopowłoki.

  5. 5

    Zintegrowane odparowywanie kondensatu

    bez gromadzenia się kałuż wody pod urządzeniem, co zwiększa poziom bezpieczeństwa podczas pracy.