| Dane techniczne | DTI/DTS 9341 | ||
|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe ±10 % | AC 50/60 Hz ¹ | ||
| 400 V 2~ | 230 V | ||
| Moc chłodzenia według EN 14511 | A35/A35 | 1500 W | |
| A35/A50 | 1200 W | ||
| Temperatura otoczenia | +15 … +55 °C / +59 … +131 °F | ||
| Rodzaj ochrony według EN 60529 | IP 54 | w stosunku do szafy sterującej, w przypadku zastosowania zgodnego z przeznaczeniem | |
1 odpowiednie dla różnych napięć zasilania (patrz specyficzny arkusz danych technicznych)
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji pobieranie na tej stronie.
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.