Pokrywy do ochrony przed negatywnym działaniem warunków pogodowych

Pokrywa do ochrony w 2 wersjach:

a) stal nierdzewna (VA) do szczególnie wymagających zastosowań i odpowiednia do szaf ze stali nierdzewnej
b) Powlekany proszkowo RAL 7035 dla łatwej ochrony przed silnymi strumieniami wody i zwiększonymi wymaganiami środowiskowymi.

W połączeniu z naszymi wentylatorami filtrującymi IP 55, bezkonkurencyjna ochrona przed wpływami otoczenia oraz niezwykle duże okresy wymiany filtra.

Ramkę montażową można łatwo przymocować do istniejącego wycięcia w szafie.

Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Operating manual

  • angielski
pdf 570 KB Do pobrania
Przeznaczony dla... Wykonanie Numer artykułu
Rozmiary montażowe 1 i 2 VA
RAL 7035
18102000014
18102000013
Rozmiary montażowe 3 i 4 VA
RAL 7035
18102000017
18102000016
Rozmiar montażowy 6 VA
RAL 7035
18102000020
18102000019