PAI/PAS 6043

Wymienniki ciepła powietrze/powietrze 20 W/K

PAI: do montażu wbudowanego w szafę
PAS: do montażu na drzwiach lub boku szafy

  • wycięcie kompatybilne z DTI/DTS 9041
  • łatwe w montażu uszczelnienie, bez potrzeby przeróbek wycięcia montażowego
  • zintegrowany termostat do sterowania temperaturą
  • dodatkowy termostat do ostrzegania o podwyższonej temperaturze
  • urządzenie bezobsługowe
  • duża odległość między otworami wlotowym i wylotowym, bezpieczny obieg w obudowie elektrycznej dzięki długiemu przejściu powietrza eliminującemu gorące punkty

rodzaj ochrony

alarm temperatury

regulacja temperatury

montaż częściowo wpuszczany (PAI)

montaż z boku (PAS)

wycięcie zgodne z jednostkami DT | P/W

montaż bez użycia narzędzi (PAI)

Dane techniczne

DanePAI/PAS 6043
Napięcie znamionowe ±10 %AC 50/60 HzAC 60 Hz
230 V 1~115 V
Specyficzna moc chłodnicza20 W/K
Przepływ powietrza bez filtrawewn.240 / 280 m³/h280 m³/h
zewn.240 / 280 m³/h280 m³/h
Temperatura otoczenia–25 … +55 °C / –13 … +131 °F
Rodzaj ochrony według EN 60529IP 54w stosunku do szafy sterującej, w przypadku
zastosowania zgodnego z przeznaczeniem
IP 34w stosunku do otoczenia, w przypadku
zastosowania zgodnego z przeznaczeniem

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji pobieranie na tej stronie.

Aby uprościć proces zamawiania i zapewnić bezpieczną dostawę, prosimy o dokładne sprawdzenie podanych niżej numerów artykułów.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity PAX pdf 99 KB Download
Manual PAX pdf 43 MB Download
Manual Filter Adapter PAX pdf 350 KB Download
TechnDataSheet PAX 6043 pdf 180 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • polski
pdf 270 KB Do pobrania

Arkusz danych

  • angielski
pdf 210 KB Do pobrania

Model 3D PAI (STEP)

  • angielski
zip 1,4 MB Do pobrania

Model 3D PAS (STEP)

  • angielski
zip 1,3 MB Do pobrania

Wycięcie PAI (DXF)

  • angielski
zip 3,9 KB Do pobrania

Wycięcie PAS (DXF)

  • angielski
zip 4,2 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaPAI 6043PAS 6043
230 V ACNumer artykułu1299111105512981111055
115 V ACNumer artykułu1299111405512981114055

Opcje / Akcesoria

AkcesoriaSztukNumer artykułu
Filtr adaptacyjny (RAL 7035)118060200000
Mata filtracyjna z włókniny518061600000

Zalety produktów

  1. 1

    Wbudowane uszczelnienie (PAI)

    wykończone i doskonale zamontowane.

  2. 2

    Montaż bez narzędzi (PAI)

    może wykonać jedna osoba w niecałe 3 minuty, co obniża koszty montażu o 55%.

  3. 3

    Duża odległość pomiędzy otworem wlotowym a otworem wylotowym

    zapewniająca bezpieczną cyrkulację powietrza i wyeliminowanie gorących miejsc.

  4. 4

    Pomocnicza krawędź do montażu

    dzięki niej wymiennik ciepła może stać samodzielnie podczas wypakowywania go oraz przed montażem, a także zapobiega niekontrolowanemu wyślizgnięciu się jednostki podczas montażu w otworze montażowym przeprowadzanego przez jedną osobę.

  5. 5

    Przyjazne w obsłudze

    dzięki bezpośredniemu dostępowi do wentylatorów, dlatego też czas naprawy jest o 80 % krótszy.

  6. 6

    Opcjonalny filtr wstępny

    możliwość modernizacji i zamontowania filtra aluminiowego, filtra z włókniny lub filtra harmonijkowego do zastosowań z wymiennikami ciepła w różnych warunkach otoczenia.

  7. 7

    Najwyższa wszechstronność

    ze względu na kompatybilność wycięć montażowych w pięciu klasach wydajności oraz do klimatyzatorów i wymienników ciepła powietrze/woda firmy Pfannenberg.

  8. 8

    Zintegrowany termostat

    zapewniający regulację temperatury; dodatkowy, niewymagający konserwacji termostat gwarantujący ostrzeżenie przed nadmiernym wzrostem temperatury.

  9. 9

    Płytka dociskowa (PAI)

    pozwala na zainstalowanie wymiennika ciepła przez jedną osobę. Zabezpiecza to klimatyzator pozostawiony bez nadzoru przed upadkiem.