PAI/PAS 6073/6103/6133

Wymienniki ciepła powietrze/powietrze 35 / 50 / 65 W/K

PAI: do montażu wbudowanego w szafę
PAS: do montażu na drzwiach lub boku szafy

  • wycięcie kompatybilne z DTI/DTS 6201C i DTI/DTS 6301C
  • łatwe w montażu uszczelnienie, bez potrzeby przeróbek wycięcia montażowego
  • zintegrowany termostat do sterowania temperaturą
  • dodatkowy termostat do ostrzegania o podwyższonej temperaturze
  • urządzenie bezobsługowe
  • duża odległość między otworami wlotowym i wylotowym, bezpieczny obieg w obudowie elektrycznej dzięki długiemu przejściu powietrza eliminującemu gorące punkty

rodzaj ochrony

montaż z boku

montaż częściowo wpuszczany

alarm temperatury

regulacja temperatury

montaż bez użycia narzędzi

wycięcie jak w jednostkach P/P | P/W

Dane techniczne

DanePAI/PAS 6073PAI/PAS 6103
Napięcie znamionowe ±10 %AC 50/60 HzAC 60 HzAC 50/60 HzAC 60 Hz
230 V115 V230 V115 V
Specyficzna moc chłodnicza35 W/K50 W/K
Przepływ powietrza bez filtrawewn.850 / 900 m³/h1070 m³/h850 / 900 m³/h1070 m³/h
zewn.850 / 900 m³/h1070 m³/h850 / 900 m³/h1070 m³/h
Temperatura otoczenia–25 … +55 °C / –13 … +131 °F
Rodzaj ochrony według EN 60529IP 54w stosunku do szafy sterującej, w przypadku
zastosowania zgodnego z przeznaczeniem
IP 34w stosunku do otoczenia, w przypadku
zastosowania zgodnego z przeznaczeniem
DanePAI/PAS 6133
Napięcie znamionowe ±10 %AC 50/60 HzAC 60 Hz
230 V115 V
Specyficzna moc chłodnicza65 W/K
Przepływ powietrza bez filtrawewn.1175 / 1300 m³/h1340 m³/h
zewn.1175 / 1300 m³/h1340 m³/h
Temperatura otoczenia–25 … +55 °C / –13 … +131 °F
Rodzaj ochrony według EN 60529IP 54w stosunku do szafy sterującej, w przypadku
zastosowania zgodnego z przeznaczeniem
IP 34w stosunku do otoczenia, w przypadku
zastosowania zgodnego z przeznaczeniem

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji pobieranie na tej stronie.

Aby uprościć proces zamawiania i zapewnić bezpieczną dostawę, prosimy o dokładne sprawdzenie podanych niżej numerów artykułów.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity PAX pdf 99 KB Download
Manual PAX pdf 43 MB Download
Manual Filter Adapter PAX pdf 350 KB Download
Supplement PAX 6073 pdf 180 KB Download
Supplement PAX 6103 pdf 180 KB Download
TechnDataSheet PAX 6133 pdf 180 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • polski
pdf 240 KB Do pobrania

Wycięcie PAS (DXF)

  • angielski
zip 10 KB Do pobrania

Wycięcie PAI (DXF)

  • angielski
zip 14 KB Do pobrania

Model 3D PAS (STEP)

  • angielski
zip 1,2 MB Do pobrania

Model 3D PAI (STEP)

  • angielski
zip 1,3 MB Do pobrania

Arkusz danych 6133

  • angielski
pdf 210 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaNapięcie znamionowe230 V AC115 V AC
PAI 6073Numer artykułu1299221105512992214055
PAS 6073Numer artykułu1298221105512982214055
PAI 6103Numer artykułu1299231105512992314055
PAS 6103Numer artykułu1298231105512982314055
PAI 6133Numer artykułu1299241105512992414055
PAS 6133Numer artykułu1298241105512982414055

Opcje / Akcesoria

AkcesoriaSztukNumer artykułu
Filtr adaptacyjny (RAL 7035)118060200001
Mata filtracyjna z włókniny518066100001

Zalety produktów

  1. 1

    Wbudowane uszczelnienie (PAI)

    wykończone i doskonale zamontowane.

  2. 2

    Montaż bez narzędzi (PAI)

    może wykonać jedna osoba w niecałe 3 minuty, co obniża koszty montażu o 55%.

  3. 3

    Duża odległość pomiędzy otworem wlotowym a otworem wylotowym

    zapewniająca bezpieczną cyrkulację powietrza i wyeliminowanie gorących miejsc.

  4. 4

    Pomocnicza krawędź do montażu

    dzięki niej wymiennik ciepła może stać samodzielnie podczas wypakowywania go oraz przed montażem, a także zapobiega niekontrolowanemu wyślizgnięciu się jednostki podczas montażu w otworze montażowym przeprowadzanego przez jedną osobę.

  5. 5

    Przyjazne w obsłudze

    dzięki bezpośredniemu dostępowi do wentylatorów, dlatego też czas naprawy jest o 80 % krótszy.

  6. 6

    Opcjonalny filtr wstępny

    możliwość modernizacji i zamontowania filtra aluminiowego, filtra z włókniny lub filtra harmonijkowego do zastosowań z wymiennikami ciepła w różnych warunkach otoczenia.

  7. 7

    Najwyższa wszechstronność

    ze względu na kompatybilność wycięć montażowych w pięciu klasach wydajności oraz do klimatyzatorów i wymienników ciepła powietrze/woda firmy Pfannenberg.

  8. 8

    Zintegrowany termostat

    zapewniający regulację temperatury; dodatkowy, niewymagający konserwacji termostat gwarantujący ostrzeżenie przed nadmiernym wzrostem temperatury.

  9. 9

    Płytka dociskowa (PAI)

    pozwala na zainstalowanie wymiennika ciepła przez jedną osobę. Zabezpiecza to urządzenie pozostawione bez nadzoru przed upadkiem.