PAS 6203

Wymienniki ciepła powietrze/powietrze 100 W/K

PAS: do montażu na drzwiach lub boku szafy

  • wycięcie montażowe kompatybilne z klimatyzatorami DTS serii 6000
  • łatwe w montażu uszczelnienie, bez potrzeby przeróbek wycięcia montażowego
  • zintegrowany termostat do sterowania temperaturą
  • dodatkowy termostat do ostrzegania o podwyższonej temperaturze
  • urządzenie bezobsługowe
  • duża odległość między otworami wlotowym i wylotowym, bezpieczny obieg w obudowie elektrycznej dzięki długiemu przejściu powietrza eliminującemu gorące punkty

alarm temperatury

regulacja temperatury

rodzaj ochrony

montaż z boku (PAS)

wycięcie zgodne z jednostkami DT | P/W

Dane techniczne

DanePAS 6203
Napięcie znamionowe ±10 %AC 50/60 Hz
230 V
Specyficzna moc chłodnicza100 W/K
Przepływ powietrza bez filtrawewn.1175 / 1300 m³/h
zewn.1175 / 1300 m³/h
Temperatura otoczenia–25 … +55 °C / –13 … +131 °F
Rodzaj ochrony według EN 60529IP 54w stosunku do szafy sterującej, w przypadku
zastosowania zgodnego z przeznaczeniem
IP 34w stosunku do otoczenia, w przypadku
zastosowania zgodnego z przeznaczeniem

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity PAX pdf 150 KB Download
Supplement PAX 6203 pdf 180 KB Download
Ass.instruction filter adapter pdf 810 KB Download
Filter 280x330 IP54/Type12 pdf 42 KB Download
Ass. Instruct. filter instal. pdf 1,7 MB Download
Supplement PAX 6203 pdf 460 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 600 KB Do pobrania

Wycięcie PAS 6203 (DXF)

  • angielski
zip 14 KB Do pobrania

Model 3D PAS (STEP)

  • angielski
zip 1,3 MB Do pobrania

Deklaracja zgodności

  • angielski
  • niemiecki
pdf 110 KB Do pobrania

Dalsze narzędzia programowe do cyfrowej integracji produktów z planowaniem i dokumentacją (takie jak makra Eplan) można znaleźć na stronie MyPfannenberg.

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaPAS 6203
230 V ACNumer artykułu12983611055

Opcje / Akcesoria

AkcesoriaSztukNumer artykułu
Adapter filtra (RAL 7035)118310000151
Mata filtracyjna z włókniny518300000147

Zalety produktów

  1. 1

    Duża odległość pomiędzy otworem wlotowym a otworem wylotowym

    zapewniająca bezpieczną cyrkulację powietrza i wyeliminowanie gorących miejsc.

  2. 2

    Pomocnicza krawędź do montażu

    dzięki niej wymiennik ciepła może stać samodzielnie podczas wypakowywania go oraz przed montażem, a także zapobiega niekontrolowanemu wyślizgnięciu się jednostki podczas montażu w otworze montażowym przeprowadzanego przez jedną osobę.

  3. 3

    Przyjazne w obsłudze

    dzięki bezpośredniemu dostępowi do wentylatorów, dlatego też czas naprawy jest o 80 % krótszy.

  4. 4

    Opcjonalny filtr wstępny,

    możliwość modernizacji i zamontowania filtra aluminiowego, filtra z włókniny lub filtra harmonijkowego do zastosowań z wymiennikami ciepła w różnych warunkach otoczenia.

  5. 5

    Najwyższa wszechstronność

    ze względu na kompatybilność wycięć montażowych w pięciu klasach wydajności oraz do klimatyzatorów i wymienników ciepła powietrze/woda firmy Pfannenberg.

  6. 6

    Zintegrowany termostat

    zapewniający regulację temperatury; dodatkowy, niewymagający konserwacji termostat gwarantujący ostrzeżenie przed nadmiernym wzrostem temperatury.