С ограниченной температурой поверхности

Нагреватели с ограниченной температурой поверхности

Серия нагревателей FLH с ограниченной температурой поверхности состоит из трех нагревателей с мощностью нагрева 20, 30 и 50 Вт. Типичные применения данной серии могут быть найдены при установке электротехнических шкафов в архитектурных сооружениях, где возможен случайный контакт человека с горячей поверхностью внутри электротехнического шкафа, а также в областях, где в соответствии с мерами безопасности запрещено применение открытых источников тепла, и в случаях, когда находящиеся рядом элементы могут пострадать от точечных источников тепла.

монтаж на DIN рейку

мультивольтное напряжение

экстремальные температурные условия

Технические характеристики

ДанныеFLH 020 LSTFLH 030 LSTFLH 050 LST
Мощность нагрева (Тос = +20 °C)20 Вт30 Вт50 Вт
Степень защиты при эксплуатации
согласно предписанию
IP 44 (кабельное подключение) и IP 20 (клеммное подключение)
Рабочий температурный диапазон–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Температура хранения–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Тип монтажазащелкивающееся крепление для 35 мм DIN – рейки согласно EN 60715

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание Тип Размер
Manual FLH pdf 340 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 140 KB Загрузить

Сертификат соответствия

  • немецкий
  • английский
pdf 320 KB Загрузить

Информация о заказе

Детали для заказаFLH 020 LSTFLH 030 LSTFLH 050 LST
с клеммным подключениемЗаказной номер170021050071700310500717005105007
с кабельным подключениемЗаказной номер170021050171700310501717005105017

Заказные номера для других напряжений доступны по запросу.

Преимущества продукции

  1. 1

    Монтаж

    Защелкивающиеся крепления для 35 мм DIN-рейки встроены

  2. 2

    Длительный срок службы

    и прочность конструкции без вентилятора.

  3. 3

    Применения

    Нагреватели предназначены для борьбы с низкими температурами или высокой влажностью в электротехнических шкафах.

  4. 4

    Надежная защита

    от образования конденсата в шкафу с помощью быстрого нагрева по технологии PTC.

  5. 5

    Широкий диапазон производительности

    позволяет быть уверенными в том, что требуемая мощность нагрева всегда доступна. Общее количество тепла может быть распределено в соответствии с потребностью.

  6. 6

    Электропитание

    В зависимости от условий подключения можно использовать из имеющихся опций соединительный кабель (длина 500 мм) или клеммное подключение.