FLH 010 – FLH 045

Нагреватели

Нагреватели серии FLH предназначены для использования в комбинации с термостатом и гигростатом для борьбы с низкими температурами или высокой влажностью в электротехнических шкафах. Диапазон мощностей от 10 до 150 Вт позволяет быть уверенными в том, что требуемая мощность нагрева всегда доступна. Суммарная мощность нагрева может быть распределена по электротехническому шкафу в соответствии с требованиями. Могут быть доступны как с клеммным подключением, так и с кабелем.

монтаж на DIN рейку

мультивольтное напряжение

экстремальные температурные условия

Технические характеристики

ДанныеFLH 010FLH 015FLH 030FLH 045
Мощность нагрева (Тос = +20 °C)10 Вт15 Вт30 Вт45Вт
Степень защиты при эксплуатации
согласно предписанию
IP 44 (соединительный кабель) и IP 20 (втычная клеммная колодка)
Рабочий температурный диапазон–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Температура хранения–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Тип монтажазащелкивающееся крепления для 35 мм DIN – рейки согласно EN 60715

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание Тип Размер
FLH 015 rad.heat.15W 110-250AC pdf 30 KB Download
FLH 015 rad.heat.15W 110-250AC pdf 25 KB Download
Manual FLH pdf 400 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 350 KB Загрузить

3D-модель (STEP)

  • английский
zip 2,1 MB Загрузить

UL_сертификат_499_FLH_PRH

  • английский
pdf 240 KB Загрузить

UL_сертификат_508_FLH010-400

  • английский
pdf 460 KB Загрузить

Информация о заказе

Детали для заказаFLH 010FLH 015FLH 030FLH 045
с клеммным подключениемЗаказной номер17001005007170015050071700300500717004505007
с кабельным подключениемЗаказной номер17001005017170015050171700300501717004505017

Заказные номера для других напряжений доступны по запросу.

Преимущества продукции

  1. 1

    Монтаж

    встроенные защелкивающиеся крепления для 35 мм DIN-рейки

  2. 2

    Длительный срок службы

    и прочность конструкции без вентилятора

  3. 3

    Применения

    Нагреватели предназначены для борьбы с низкими температурами или высокой влажностью в электротехнических шкафах

  4. 4

    Надежная защита

    от образования конденсата в шкафу с помощью быстрого нагрева по технологии PTC

  5. 5

    Широкий диапазон производительности

    позволяет быть уверенными в том, что требуемая мощность нагрева всегда доступна. Общее количество тепла может быть распределено в соответствии с потребностью

  6. 6

    Электропитание

    в зависимости от условий подключения можно использовать из имеющихся опций соединительный кабель (длина 500 мм) или клеммное подключение