Серия 8000 DTS: инновационные и энергоэффективные кондиционеры

Результаты 10/10
Тип Мощность охлаждения Габаритные размеры (В х Ш х Г) Номинальное напряжение CE
DTS 8021E 300 W 400x282x160 mm 230 V
DTS 8031E 500 W 670×325×200 mm 230 / 400 V 2~
DTS 8241E 1 000 W 1350 x 400 x 200 mm 230 / 400 V 2~
DTS 8341E 1,5 kW 1350 x 400 x 200 mm 230 / 400 V 2~
DTS 8441E 2,0 kW 1350 x 400 x 230 mm 230 / 400 V 2~
DTS 8541E 2,5 kW 1350 x 400 x 230 mm 230 / 400 V 2~
DTS 8841E 4,0 kW 1510 x 485 x 330 mm 230 / 400 V 3~
DTS 8041ES 800 W 670 x 380 x 200 mm 230 V / 400 V 2~
DTS 8241ES 1 000 W 950 x 400 x 200 mm 230 V / 400 V 2~
DTS 8341ES 1,5 kW 950 x 400 x 200 mm 230 V / 400 V 2~
доступно идет подготовка дополнительно