DTS 8031E

Охлаждающие устройства 500 Вт

DTS: для наружного монтажа на дверной или боковой поверхности шкафа

  • прошли испытания на устойчивость к образованию конденсата в экстремальных условиях, безопасность и надежность оборудования могут быть гарантированы
  • с независимым дисплеем индикации температуры и системой управления
  • дополнительный фильтр предварительной очистки, применяется в чрезвычайно пыльной и маслянистой среде
  • опционально доступен с интегрированной системой испарения конденсата, практически не требует технического обслуживания
  • облегченный и компактный дизайн, совместимый монтажный вырез с серией 7000
  • возможность широкого выбора напряжения питания (230 В и 400 В)
  • 4 варианта холодопроизводительности для одного монтажного выреза

навесной монтаж

монтаж без применения инструментов

степень защиты

высокий EER / энергосбережение

большое расстояние вход/выход, нет точек перегрева

удобство ремонта и обслуживания
ДанныеDTS 8031E
Номинальное напряжение ±10 %AC 50 Гц
230 В400 В 2~
Охлаждающая способность
согласно EN 14511
A35/A35500 Вт
A35/A50330 Вт
Температура окружающей среды+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
Степень защиты
согласно EN 60529
IP 54по отношению к шкафу
при использовании согласно рекомендации производителя
Описание язык Тип Размер Загрузить

Описание товара

pdf 530 KB Загрузить

Монтажные вырезы DTS

pdf 4,7 MB Загрузить
Описание Тип Размер
Conformity DTS8xx1E pdf 130 KB Download
Manual DTS8xx1E public file pdf 2,4 MB Download
Conformity DTS 7001 - 7541 pdf 54 KB Download
Manual DTD and DTS pdf 1,8 MB Download
Supplement DTS 72/7341 115V UL pdf 200 KB Download
Supplement DTS 72/7341 230V UL pdf 200 KB Download
Подробности заказаDTS 8031E
Рабочее напряжение230 ВЗаказной номер13048290335
230 В CM*Заказной номер13048090336
400 В 2~Заказной номер13048091335
400 В 2~ CM*Заказной номер13048091336