DTS 3031

Охлаждающие устройства 306 Вт
  • компактная конструкция идеальна для небольших электротехнических шкафов, а также для охлаждения локальных точек перегрева в больших электротехнических шкафах
  • подходят для применения на предприятиях пищевой промышленности, а также для уличной установки
  • сертифицировано UL и NEMA, уплотнение корпуса со степенью защиты 3R/4 и 4/4X
  • высокая степень защиты IP 56, не требует технического обслуживания
  • конденсатор с расстоянием между ламелями в 3 мм эффективно защищен от забивания при использовании в сильно загрязненной атмосфере

навесной монтаж

NEMA 4/4X

NEMA 3R/4

большое расстояние вход/выход, нет точек перегрева

Нержавеющая сталь

Утверждено UL

Утверждено ЕврАзЭС

Технические характеристики

ДанныеDTS 3031 (NEMA 3R/4)DTS 3031 (NEMA 4/4X)
Номинальное напряжение ±10 %AC 50/60 ГцAC 60 ГцAC 50/60 ГцAC 60 Гц
230 B115 B230 B115 B
Мощность охлаждения
согласно EN 14511
A35/A35306 Вт
Температура окружающейSC+8 … +45 °C / +46 … +113 °F
Степень защиты
согласно NEMA
3R/4по отношению к шкафу при использовании согласно рекомендации производителя
Система испарения конденсатавстроенная система испарения конденсата с защитой от переполнения

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.

Загрузки

Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 450 KB Загрузить

руководство по эксплуатации

  • английский
pdf 3,5 MB Загрузить

Технические данные 115B

  • английский
pdf 330 KB Загрузить

Технические данные 230B

  • английский
pdf 320 KB Загрузить

Монтажный вырез

  • английский
pdf 29 KB Загрузить

Сертификат соответствия

  • немецкий
  • английский
pdf 370 KB Загрузить

Информация о заказе

Подробности заказаDTS 3031 (NEMA 3R/4)DTS 3031 (NEMA 4/4X)
ТипРабочее напряжение230 В AC115 В AC230 В AC115 В AC
Стандартный контроллерЗаказной номер13383141355133831443551338314115813383144158

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера

Преимущества продукции

  1. 1

    Компактная конструкция

    Надежное охлаждающее устройство в компактном исполнении для небольших шкафов или для охлаждения горячих точек.

  2. 2

    Нержавеющая сталь

    Модели с корпусом из нержавеющей стали и IP 56 особенно подходят для наружного применения или для пищевой промышленности.

  3. 3

    Надежная конструкция

    используются только провереные временем и энергоэффективные компоненты

  4. 4

    Конденсатор

    с большим расстоянием между ламелями обеспечивает очень длительные интервалы технического обслуживания даже без дополнительного нано покрытия.

  5. 5

    Встроенная система испарения конденсата

    предотвращает образование воды под устройством и тем самым повышает безопасность работы.