DTS 3061/3081

Охлаждающее устройство 694 Вт
  • компактный дизайн, идеальны для небольших электротехнических шкафов и для охлаждения локальных точек перегрева в больших электротехнических шкафах
  • подходит для применения в пищевой промышленности и наружного применения
  • уплотнение корпуса со степенью защиты 3R/4, сертифицировано UL и NEMA
  • высокая степень защиты IP 56, не нуждается в техническом обслуживании
  • конденсатор с расстоянием между ламелями 3 мм прекрасно подходит для использования в сильно запыленной атмосфере

навесной монтаж

NEMA 4/4X

NEMA 3R/4

большое расстояние вход/выход, нет точек перегрева

Нержавеющая сталь

Утверждено UL

Утверждено ЕврАзЭС

Технические характеристики

ДанныеDTS 3061 (NEMA 3R/4) / DTS 3081 (NEMA 4/4X)
Номинальное напряжение ± 10%AC 50/60 ГцAC 60 Гц
230 B115 B
Мощность охлаждения
согласно EN 14511
A35/A35694 Вт
A35/A50428 Вт
Температура окружающейSC+8 … +55 °C (+46 … +131 °F) / +8 … +45 °C (+46 … +113 °F)
LAP–40 … +55 °C (–40 … +131 °F)
Степень защиты согласно NEMA3R/4по отношению к шкафу при использовании согласно рекомендации производителя
4/4Xпо отношению к шкафу при использовании согласно рекомендации производителя

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.

Загрузки

Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 450 KB Загрузить

руководство по эксплуатации

  • английский
pdf 3,5 MB Загрузить

Технические данные 115B

  • английский
pdf 310 KB Загрузить

Технические данные 230B

  • английский
pdf 310 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 440 KB Загрузить

Сертификат соответствия

  • немецкий
  • английский
pdf 370 KB Загрузить

Информация о заказе

Подробности заказаDTS 3061DTS 3081
ТипРабочее напряжение230 B AC115 B AC230 B AC115 B AC
Помощью термостатаЗаказной номер13382341355133823443551338234130013382344300
LAP1Заказной номер13382341375133823443751338234117813382344178

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера

1 LAP (зимний пакет): Включает в себя нагреватель 900 Вт и термостат, для размещения внутри шкафа.

Преимущества продукции

  1. 1

    Компактная конструкция

    Надежное охлаждающее устройство в компактном исполнении для небольших шкафов или для охлаждения горячих точек.

  2. 2

    Нержавеющая сталь

    Модели с корпусом из нержавеющей стали и IP 56 особенно подходят для наружного применения или для пищевой промышленности.

  3. 3

    Надежная конструкция

    используются только провереные временем и энергоэффективные компоненты

  4. 4

    Конденсатор

    с большим расстоянием между ламелями обеспечивает очень длительные интервалы технического обслуживания даже без дополнительного нано покрытия.

  5. 5

    Встроенная система испарения конденсата

    предотвращает образование воды под устройством и тем самым повышает безопасность работы.