DTS 3165 HT

Охлаждающие устройства с расширенным температурным диапазоном 1948 Вт
  • подходят для применений вне помещений
  • работают при экстремально высоких температурах (до +60 °C)
  • сертифицировано UL и NEMA, уплотнение корпуса со степенью защиты 3R/4
  • высокая степень защиты IP 56, не требует технического обслуживания
  • конденсатор с расстоянием между ламелями в 3 мм эффективно защищен от забивания при использовании в сильно загрязненной атмосфере
  • большое расстояние между впускным и выпускным вентиляторами и, соответственно, максимальная циркуляция воздуха, предотвращают появление точек локального перегрева
  • встроенная система испарения конденсата

навесной монтаж

NEMA 3R/4

большое расстояние вход/выход, нет точек перегрева

Утверждено UL

Утверждено ЕврАзЭС

Технические характеристики

ДанныеDTS 3165 HT
Номинальное напряжение ±10 %AC 50/60 Гц
230 В
Мощность охлаждения
согласно EN 14511
A35/A351948 Вт
A40/A60845 Вт
Температура окружающей0 … +60 °C / +32 … +140 °F
Степень защиты
согласно NEMA
3R/4по отношению к шкафу при использовании согласно рекомендации производителя
Система удаления конденсатавстроенная система испарения конденсата с защитой от переполнения

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.

Загрузки

Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 520 KB Загрузить

Технические данные

  • английский
pdf 300 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 440 KB Загрузить

Сертификат соответствия

  • английский
  • немецкий
pdf 370 KB Загрузить

Информация о заказе

Подробности заказаDTS 3165 HT
Рабочее напряжение230 В AC
Заказной номер13393641001

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера

Преимущества продукции

  1. 1

    Компактная конструкция

    Надежное охлаждающее устройство в компактном исполнении для небольших шкафов или для охлаждения горячих точек.

  2. 2

    Нержавеющая сталь

    Модели с корпусом из нержавеющей стали и IP 56 особенно подходят для наружного применения или для пищевой промышленности.

  3. 3

    Надежная конструкция

    используются только провереные временем и энергоэффективные компоненты

  4. 4

    Конденсатор

    с большим расстоянием между ламелями обеспечивает очень длительные интервалы технического обслуживания даже без дополнительного нано покрытия.

  5. 5

    Встроенная система испарения конденсата

    предотвращает образование воды под устройством и тем самым повышает безопасность работы.