DTS 3265/3285

Охлаждающие устройства 3325 Вт
  • подходят для применения на предприятиях пищевой промышленности, а также для уличной установки
  • высокая степень защиты IP 56, не требуют технического обслуживания
  • сертифицировано UL и NEMA, уплотнение корпуса со степенью защиты 3R/4
  • конденсатор с расстоянием между ламелями в 3 мм эффективно защищен от забивания при использовании в сильно загрязненной атмосфере
  • большое расстояние между впускным и выпускным вентиляторами и, соответственно, максимальная циркуляция воздуха, предотвращают появление точек локального перегрева
  • встроенная система испарения конденсата

навесной монтаж

NEMA 4/4X

NEMA 3R/4

большое расстояние вход/выход, нет точек перегрева

Нержавеющая сталь

Утверждено UL

Утверждено ЕврАзЭС

Технические характеристики

ДанныеDTS 3265 (NEMA 3R/4)DTS 3285 (NEMA 4/4X)
Номинальное напряжение ±10 %AC 50/60 Гц
400 / 460 В 3~230 В
Мощность охлаждения
согласно EN 14511
A35/A353325 Вт
A35/A502280 Вт
Температура окружающей средыSC0 … +55 °C / +32 … +131 °F
LAP–40 … +55 °C / –40 … +131 °F
Степень защиты
согласно NEMA
3R/4по отношению к шкафу при использовании согласно рекомендации производителя
4/4X
Система удаления конденсатавстроенная система испарения конденсата с защитой от переполнения

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 450 KB Загрузить

Руководство по эксплуатации

  • русский
pdf 2,3 MB Загрузить

Технические данные 115B/230B

  • английский
pdf 290 KB Загрузить

Технические данные 400B

  • английский
pdf 330 KB Загрузить

3D-model (STEP)

  • английский
zip 4,8 MB Загрузить

CE Сертификат соответствия

  • немецкий
  • английский
  • русский
pdf 1,2 MB Загрузить

UL listed certificate

  • английский
pdf 190 KB Загрузить

UKCA Сертификат соответствия

  • английский
pdf 160 KB Загрузить

Дополнительные программные средства для интеграции цифровых продуктов в ваше планирование и документацию (например, макросы Eplan) можно найти на сайте MyPfannenberg.

Информация о заказе

Подробности заказаDTS 3265
ТипРабочее напряжение400 / 460 В AC230 В
Стандартный контроллерЗаказной номер1338383635513383839355
Зимний пакет¹Заказной номер1338383637513383839375
Подробности заказаDTS 3285
ТипРабочее напряжение400/460 В 3~230 В
Стандартный контроллерЗаказной номер1338383615813383839158
Зимний пакет¹Заказной номер1338383617813383839178

1 LAP (зимний пакет): включает в себя нагреватель 900 Вт и термостат, для размещения внутри шкафа.

Преимущества продукции

  1. 1

    Компактная конструкция

    Надежное охлаждающее устройство в компактном исполнении для небольших шкафов или для охлаждения локальных точек перегрева.

  2. 2

    Нержавеющая сталь

    Модели с корпусом из нержавеющей стали и IP 56 особенно подходят для наружного применения или для пищевой промышленности.

  3. 3

    Надежная конструкция

    используются только провереные временем и энергоэффективные компоненты.

  4. 4

    Конденсатор

    с большим расстоянием между ламелями обеспечивает очень длительные интервалы технического обслуживания даже без дополнительного нанопокрытия.

  5. 5

    Встроенная система испарения конденсата

    предотвращает образование воды под устройством и тем самым повышает безопасность работы.