DTS 3461/3481

Охлaждающие устройства 4963 Вт
  • подходят для применения на предприятиях пищевой промышленности, а также для уличной установки
  • высокая степень защиты IP 56, не требуют технического обслуживания
  • сертифицировано UL и NEMA, уплотнение корпуса со степенью защиты 3R/4
  • конденсатор с расстоянием между ламелями в 3 мм эффективно защищен от забивания при использовании в сильно загрязненной атмосфере
  • большое расстояние между впускным и выпускным вентиляторами и, соответственно, максимальная циркуляция воздуха, предотвращают появление точек локального перегрева
  • встроенная система испарения конденсата

навесной монтаж

NEMA 4/4X

NEMA 3R/4

большое расстояние вход/выход, нет точек перегрева

Нержавеющая сталь

Утверждено UL

Утверждено ЕврАзЭС

Технические характеристики

ДанныеDTS 3461 (NEMA 3R/4)DTS 3481 (NEMA 4/4X)
Номинальное напряжение ±10 %AC 50/60 Гц
400 / 460 В 3~
Мощность охлаждения
согласно EN 14511
A35/A354963 Вт4759 Вт
A35/A501980 Вт2078 Вт
Температура окружающейSC–4 … +55 °C / +20 … +131 °F
Степень защиты
согласно NEMA
3R/4по отношению к шкафу при использовании согласно рекомендации производителя
4/4Xпо отношению к шкафу при использовании согласно рекомендации производителя
1по отношению к окружающей среде при использовании согласно рекомендации производителя
Система удаления конденсатавстроенная система испарения конденсата с защитой от переполнения

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.

Загрузки

Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 610 KB Загрузить

Сертификат соответствия

  • английский
  • немецкий
pdf 370 KB Загрузить

Информация о заказе

Подробности заказаDTS 3461DTS 3481
ТипРабочее напряжение400/460 В AC
Стандартный контроллерЗаказной номер1338503635513385036158

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера

Преимущества продукции

  1. 1

    Компактная конструкция

    Надежное охлаждающее устройство в компактном исполнении для небольших шкафов или для охлаждения горячих точек.

  2. 2

    Нержавеющая сталь

    Модели с корпусом из нержавеющей стали и IP 56 особенно подходят для наружного применения или для пищевой промышленности.

  3. 3

    Надежная конструкция

    используются только провереные временем и энергоэффективные компоненты

  4. 4

    Конденсатор

    с большим расстоянием между ламелями обеспечивает очень длительные интервалы технического обслуживания даже без дополнительного нано покрытия.

  5. 5

    Встроенная система испарения конденсата

    предотвращает образование воды под устройством и тем самым повышает безопасность работы.