Гигростат / комбинированное устройство гигростат/термостат.

Гигростат включает нагреватель или вентилятор с фильтром, когда превышено установленное на нем значение относительной влажности. Относительная влажность поддерживается выше точки росы, и Вы защищены от выпадения росы на электрические компоненты и незащищенные металлические части электротехнического шкафа. Электронное устройство – гигростат/термостат соединяет в себе термостат и гигростат в одном корпусе.

Результаты 1/1
Тип Габаритные размеры (В х Ш х Г) Номинальное напряжение cURus EAC CE UKCA
FLZ 600 64 x 37 x 46 mm
FLZ 610 80,5 x 59 x 38 mm 115 / 230 V AC
доступно идет подготовка дополнительно