FLZ 600 / FLZ 610

Гигростат / Комбинированное устройство гигростат-термостат

Гигростат серии FLZ включает нагреватель или вентилятор с фильтром, когда превышено установленное на нем значение относительной влажности. Относительная влажность поддерживается выше точки росы, и таким образом электрические компоненты и незащищенные металлические части электро- технического шкафа защищены от образования конденсата и коррозии. Новое электронное устройство гигростат-термостат соединяет в себе термостат и гигростат в одном корпусе и позволяет одновременно независимо контролировать температуру и относительную влажность.

переключающий пружинный контакт (FLZ 510)

макс. нагрузка (FLZ 610)

Утверждено UL

Технические характеристики

ДанныеFLZ 600FLZ 610
Номинальное напряжениеN/AAC 50/60 Гц
N/A230 В115 В
Температурный диапазон переключения0… +60 °C / +32 … +140 °F
Исполнение устройствамеханический гигростатэлектронное комбинированное устройство гигростат-термостат
Тип контактапереключающий контактпереключатель/реле
Диапазон установки40–90 % отн. влажность воздуха40–90 % отн. влажность воздуха/ 0 °C ... +60 °C
Макс. разрывная мощностьNCC24–250 В AC / 2 (0.2) A – мин. 100 мA240 V AC, 8 (3) A или 120 V AC, 8 (3) A
NOC24–250 В AC / 5 (0.2) A – мин. 100 мA24 V DC, 4 A
DC50 В, 1 A – 75 В, 0.5 A – мин. 100 мA
Рабочий температурный диапазон0 … +60 °C / +30 … +140 °F–20 … +60 °C / –4 … +140 °F
Температура хранения–20 … +80 °C / –4 … +176 °F–40 … +80 °C / –40 … +176 °F
Подходит для управлениявентилятор и нагреватель
Тип монтажазащелкивающееся крепления для 35 мм DIN – рейки согласно EN 60715

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание Тип Размер
FLZ 600 HYGROSTAT 40-90% r.F. pdf 44 KB Download
FLZ 600 HYGROSTAT 40-90% r.F. pdf 30 KB Download
Manual FLZ 600 pdf 300 KB Download
Manual FLZ 610 pdf 420 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 560 KB Загрузить

3D-модель FLZ 600 (STEP)

  • английский
zip 3,2 MB Загрузить

3D-модель FLZ 610 (STEP)

  • английский
zip 2,8 MB Загрузить

Сертификат EAC FLZ 610

  • русский
pdf 840 KB Загрузить

UL certificate FLZ 600

  • английский
pdf 220 KB Загрузить

UL certificate FLZ 610

  • английский
pdf 220 KB Загрузить

Информация о заказе

Информация для заказаFLZ 600FLZ 610
Заказной номер1720700000017218100000

Заказные номера для других напряжений доступны по запросу.

Преимущества продукции

  1. 1

    Гигростаты

    включают нагреватели или вентиляторы с фильтром, когда превышено установленное значение относительной влажности

  2. 2

    Относительная влажность

    поддерживается выше точки росы, и таким образом электрические компоненты и незащищенные металлические части электро- технического шкафа защищены от образования конденсата и коррозии

  3. 3

    В комбинации

    с вентиляторами обеспечивает дополнительную экономию электроэнергии, материалов и времени, а также лучший экологический баланс

  4. 4

    Электропитание

    с помощью винтовых клемм и монтаж с помощью защелкивающегося крепления на DIN-рейку

  5. 5

    В комбинации

    с нагревателями они поддерживают заданную температуру внутри шкафа

  6. 6

    Использование гигростатов

    позволяет достичь большей надежности в процессе производства, сократить потребление энергии и улучшить эффективность работы нагревателей и вентиляторов с фильтром

  7. 7

    Комбинированное устройство гигростат-термостат FLZ 610

    соединяет в себе термостат и гигростат в одном корпусе и позволяет одновременно контролировать температуру и относительную влажность